Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751 Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751
Sensore di temperatura
Pt100 o Pt1000 integrato
Pt100
Pt100 integrato
Certificazione Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Connessione
Connessione al processo: Varivent, Neumo, clamp Cavo: connettore TOP 68 o cavo fisso
Connessione al processo: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2" clamp cavo: connettore a 4 poli SXP o cavo fisso
Attacco al processo: G1" e NPT1" Cavo fisso sul trasmettitore
Protezione in ingresso
IP68
IP67
IP67
Certificazioni aggiuntive
- certificato di taratura - rugosità Ra <0,8 (0,4) - Certificato materiali 3.1.B - EHEDG, certificato di conformità farmaceutica