max. 130 °C (150 °C / 30 min.) (max. 266 °F (302 °F/30 min.)
-30 à 160 °C (-22 à 320 °F)
Pression de process
max. 12 bar à 20 °C max.174 psi à 68 °F
max. 12 bar à 20 °C (174 psi à 68 °F)
Max. 40 bar jusqu'à 100 °C (max. 580 psi jusqu'à 212 °F) sans chambre de passage CLA751 Max. 12 bar jusqu'à 150 °C (max. 174 psi jusqu'à 302 °F) avec chambre de passage CLA751
Capteur de température
Pt10 ou Pt1000 intégrée
Pt100
Pt100 intégrée
Certification Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Raccordement
Raccord process : Varivent, Neumo, Clamp Câble : connecteur TOP68 ou câble surmoulé
Process : 1/2" NPT, 3/4" NPT ou 1 1/2" Clamp Câble: connecteur 4 broches SXP ou câble surmoulé
Raccord process : G1" et NPT1"
Câble surmoulé sur transmetteur
Indice de protection
IP68
IP67
IP67
Certifications additionnelles
- Certificat d'étalonnage
- Rugosité de surface Ra<0,8 (0,4)
- Certificat matière 3.1.B
- EHEDG, certificat de conformité pharma
Certificat de qualité avec calibration et constante de cellule