Elektrodendurchmesser : 16mmElektrodenlänge : ca. 55mm
Elektrodendurchmesser: 25 mm (0.98 Zoll) Eintauchtiefe: 50 mm ... 115 mm (1.97 ... 4.53 Zoll)
Prozesstemperatur
Max. 120°C (150°C/30min)
max. 130°C (140°C / 30 min)
-30 ... 160 °C (-22 ... 320 °F)
Prozessdruck
max. 12bar (20°C)
max. 12bar (20°C)
max. 40bar
Temperatursensor
integrierter Pt100 oder Pt1000
integrierter Pt100
integrierter Pt100
Ex zertifiziert
ATEX
ATEX
ATEX
Anschluss
Prozess : Varivent, Neumo, ClampTOP68 oder Festkabelanschluß an Messumformer.
Prozess : 1/2" NPT, 3/4" NPT oder 1 1/2" Clamp4-poliger SXP Stecker oder Festkabel
Prozessanschluss : G1" und NPT1"Festkabelanschluß an Messumformer.
Anschluss-Schutzart
IP68
IP67
IP67
Zusätzliche Zertifikate
- Qualitätszertifikat zur Kalibration der Zellkonstante.- Oberflächenrauhigkeit Ra<0,8 (0,4) Materialzertifikat 3.1. - EHEDG,
Bio-Reaktivitätstest USP part 87 und 88 class VI
Qualitätszertifikat mit Kalibration und Zellkonstante
Qualitätszertifikat mit Kalibration und Zellkonstante