|
|
|
|
|
|
测量原理
|
导电性
|
导电性
|
导电性
|
应用
|
水、电厂、过程
|
电厂、冷凝水、锅炉给水
|
过程、电厂
|
特点
|
双电极传感器,用于纯水和超纯水测量
|
双电极传感器,适用纯水和超纯水的高温应用。
|
两电极电导率传感器,适用高温应用场合。
|
测量范围
|
k=0.01:0...20 µS/cm k=0.1:0...200 µS/cm
|
k=0.01:0...20 µS/cm k= 0.1:0...200 µS/cm
|
k=0.01:0...20.0 µS/cm k=0.1:0...200.0 µS/cm
|
测量原理
|
电导式电导率传感器,带电抛光处理的不锈钢电极
|
电导式电导率传感器,带电抛光处理的不锈钢电极。
|
电极同轴安装,满足高温应用要求
|
设计
|
双电极电导率传感器,两电极同轴安装,电抛光处理
|
- 大同轴安装电极,适用快速流入的介质。
|
两电极电导率传感器,电极同轴安装 连接头和铸铝材质的冷却单元,带整体电缆接头PG16。
|
材质
|
电极:1.4435 电极杆:PES
|
- 不锈钢1.4571 密封圈PEEK / EPDM
|
电极:1.4571 密封圈:Kalrez、陶瓷
|
外形尺寸
|
电极直径:16 mm (0.62 inch) 电极长度:约55 mm (2.14 inch)
|
电极直径:25 mm 插入深度:50...115 mm
|
电极直径:25 mm (0.984 inch) 插入深度:50...115 mm (1.97...4.48 inch) 重量:3 kg
|
过程温度
|
最高130°C(150°C,30分钟) 最高266°F(302°F,30分钟)
|
最高160°C (320°F)
|
最高250°C (482°F)
|
过程压力
|
最大12 bar,20°C (174 psi,68°F)
|
最高40 bar(100°C) 580 psi(212°F)
|
最大40 bar (580 psi)
|
温度传感器
|
Pt100
|
内置Pt100
|
内置Pt100
|
防爆认证
|
ATEX
|
ATEX
|
ATEX
|
连接
|
过程连接:1/2" NPT、3/4" NPT、1 1/2"卡箍 电缆:带四针SXP连接头,或整体电缆
|
过程连接:通过G1"和NPT1"整体电缆与变送器相连。
|
过程连接G1"
|
防护等级
|
IP67
|
IP67
|
IP67
|
其他证书
|
电极常数标定证书。
|
标定证书上带电极常数
|
标定证书上带电极常数
|