Central eléctrica, condensado, agua de alimentación de calderas
Proceso, planta de energía
Característica
Celda de conductividad de 2 electrodos para agua pura y ultra pura
Célula de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones a altas temperaturas en agua pura y ultrapura
Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de alta temperatura.
Rango de medición
k=0,01: 0-20 µS/cm k=0,1: 0-200 µS/cm
k=0,01: 0 a 20 µS/cm k= 0,1: 0 a 200 µS/cm
k=0.01: 0-20.0 µS/cm k = 0.1: 0-200.0 µS/cm
Principio de medición
Celda de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable pulidos
Célula de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable pulido
Electrodos dispuestos coaxialmente para aplicaciones de alta temperatura
Diseño
Eje del electrodo: PES
Electrodos : 1.4435 y superficie rugosa definida Ra<0,8
Electrodos grandes dispuestos coaxialmente para caudales de producto rápidos a través de la célula
Célula de conductividad de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente Cabezal de conexión y cuerpo de refrigeración fabricados en aluminio moldeado con conexiones eléctricas fijas PG 16
Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751 Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751
máx. 40 bar (580 psi)
Sensor de temperatura
Pt 100
Pt100 integrado
Pt100 Integrado
Certificación Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Conexión
Conexión del proceso NPT 1/2", NPT 3/4", 1½" Clampcable: Conector SXP o cable fijo
Conexión a proceso: G1" y NPT1" Cable fijo en el transmisor
Conexión a proceso: G1"
Protección contra ingreso
IP67
IP67
IP67
Certificados adicionales
Certificación de calibración de la constante celular.
Certificado de calibración con constante de célula