Centrali elettriche, condensato, acqua di alimentazione caldaia
Processo, centrali elettriche
Caratteristica
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per acqua pura e ultrapura
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni ad alta temperatura in acqua pura e ultrapura
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni ad alta temperatura.
Campo di misura
k = 0,01: 0 … 20 µS/cm k = 0,1: 0 … 200 µS/cm
k=0.01: da 0 a 20 µS/cm k= 0.1: da 0 a 200 µS/cm
k = 0,01: 0 … 20 µS/cm k = 0,1: 0 … 200 µS/cm
Principio di misura
Cella di conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucidato
Cella conduttiva a conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucido
Elettrodi coassiali per applicazioni con alta temperatura
Design
Sensore di conducibilità con 2 elettrodi coassiali, elettropulito
Grandi elettrodi disposti coassialmente per un rapido flusso di media attraverso la cella
Cella di conducibilità a 2 elettrodi con elettrodi disposti in modo coassiale Testa di connessione e corpo di raffreddamento in fusione di alluminio con collegamento fisso del cavo PG16
Materiale
Elettrodo: 1.4435 Corpo dell'elettrodo: PES
Electodi: acciaio inox 1.4571 Guarnizione: IN PEEK / EPDM
Elettrodo: 1.4571 Tenuta: Kalrez, ceramica
Dimensione
Diametro elettrodo: 16 mm (0.62") Lunghezza elettrodo: ca. 55 mm (2.14")
Diametro dell'elettrodo: 25 mm (0,98 pollici) Profondità di immersione: da 50 a 115 mm (da 1,97 a 4,53 pollici)
Diametro dell'elettrodo: 25 mm (0,984 pollici) Profondità di immersione: da 50 a 115 mm (da 1,97 a 4,48 pollici) Peso: 3 kg
Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751 Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751
max. 40 bar (580 psi)
Sensore di temperatura
Pt100
Pt100 integrato
Pt100 integrato
Certificazione Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Connessione
Connessione al processo: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2" clamp cavo: connettore a 4 poli SXP o cavo fisso
Attacco al processo: G1" e NPT1" Cavo fisso sul trasmettitore