Cellule de mesure à 2 électrodes pour applications dans les eaux et eaux pures
Cellule de conductivité à 2 électrodes pour des applications à haute température dans l'eau pure et ultrapure
Cellule de mesure à 2 électrodes pour applications hautes températures
Gamme de mesure
c=0,01 : 0-20 µS/cm c=0,1 : 0-200 µS/cm
c=0,01 : 0 à 20 µS/cm c=0,1 : 0 à 200 µS/cm
c=0,01 : 0-20,0 µS/cm c=0,1 : 0-200,0 µS/cm
Principe de mesure
Cellule de conductivité avec électrodes en inox polies
Cellule de conductivité conductive avec électrodes inox polies
Electrodes disposées de façon coaxiale pour des applications à haute température
Design
Corps de cellule en PES, surfaces de mesure en 316L et état de surface défini (Ra<0,8µm)
Grandes électrodes disposées coaxialement pour un écoulement rapide du produit
Cellule de conductivité à 2 électrodes avec disposition coaxiale des électrodes Tête de raccordement et corps de refroidissement en fonte d'aluminium avec raccord de câble fixe with PG16
Matériau
Electrode : 1.4435 Tige de l'électrode : PES
Electodes : inox 1.4571 Joint : PEEK / EPDM
Electrode : 1.4571 Joint : Kalrez, céramique
Dimensions
Diamètre d'électrode : 16 mm (0.62 inch) Longueur d'électrode : env. 55 mm (2.14 inch)
Diamètre des électrodes : 25 mm (0.98 inch) Profondeur d'immersion : 50 à 115 mm (1.97 à 4.53 inch)
Diamètre d'électrode : 25 mm (0.984 inch) Profondeur d'immersion : 50 à 115 mm (1.97 - 4.48 inch) Poids : 3 kg
Température de process
max. 130 °C (150 °C / 30 min.) (max. 266 °F (302 °F/30 min.)
-30 à 160 °C (-22 à 320 °F)
max. 250 °C (482 °F)
Pression de process
max. 12 bar à 20 °C (174 psi à 68 °F)
Max. 40 bar jusqu'à 100 °C (max. 580 psi jusqu'à 212 °F) sans chambre de passage CLA751 Max. 12 bar jusqu'à 150 °C (max. 174 psi jusqu'à 302 °F) avec chambre de passage CLA751
max. 40 bar (580 psi)
Capteur de température
Pt100
Pt100 intégrée
Pt 100 intégrée
Certification Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Raccordement
Process : 1/2" NPT, 3/4" NPT ou 1 1/2" Clamp Câble: connecteur 4 broches SXP ou câble surmoulé
Raccord process : G1" et NPT1"
Câble surmoulé sur transmetteur
Raccord process : G1"
Indice de protection
IP67
IP67
IP67
Certifications additionnelles
Certificat de qualité avec calibration et constante de cellule