|
|
|
|
|
|
Принцип измерения
|
Кондуктивные датчики
|
Кондуктивные датчики
|
Кондуктивные датчики
|
Применение
|
Электростанции, общепромышленные применения.
|
Вода, электростанция, процесс
|
Электростанции. Измерение конденсата и котловой питательной воды.
|
Характеристики
|
2х-электродная измерительная ячейка для высокотемпературных применений.
|
2х-электродная система измерения проводимости чистой и сверхчистой воды
|
2х-электродная измерительная ячейка для высокотемпературных применения в чистой и сверхчистой воде.
|
Диапазон измерения
|
k=0,01: 0-20,0 мкСм/см k=0,1: 0-200,0 мкСм/см
|
k=0,01: 0-20 мкСм/см k=0,1: 0-200 мкСм/см
|
k=0,01: 0-20 мкСм/см k= 0,1: 0-200 мкСм/см
|
Принцип измерения
|
Соосно расположенные электроды для высокотемпературных применений.
|
Кондуктивный принцип измерения проводимости. Измерительные электроды из нержавеющей стали.
|
Кондуктивная ячейка с полированными измерительными электродами из нержавеющей стали
|
Конструкция
|
Присоединенительная головка и кожух охлаждения выполнены из литого алюминия с фиксированным кабельным присоединением PG16.
|
Оболочка электрода: PES
Электроды: 1.4435 с шероховатостью поверхности Ra<0,8 мкм
|
Быстрый продукт измеряемой среды за счет оптимального расположения электродов.
|
Материал
|
Электрод: 1.4571 Уплотнение: Kalrez, керамика
|
Электрод: 1.4435
Оболочка электрода: PES
|
Нержавеющая сталь 1.4571
Уплотнение PEEK / EPDM
|
Габаритные размеры
|
Диаметр электрода: 25 мм
Погружная длина: 50-115 мм
Масса: 3 кг
|
Диаметр электрода: 16 мм
Длина электрода: приблиз. 55 мм
|
Диаметр электрода: 25 мм
Погружная длина: 50 мм - 115 мм
|
Рабочая температура
|
макс. 250°C
|
макс. 130°C (150°C / 30 минут)
|
-30 ... 160 °C (-22 ... 320 °F)
|
Рабочее давление
|
макс. 40 bar
|
макс. 12 бар при 20°C
|
макс. 40 бар
|
Датчик температуры
|
Встроенный датчик температуры Pt100
|
Pt100
|
Встроенный датчик температуры Pt100
|
Сертификаты на взрывозащиту
|
ATEX
|
ATEX
|
ATEX
|
Подключение
|
Фиксированный кабель PG16
|
Присоединение к процессу: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2", SXP-адаптер или фиксированный кабель
|
Присоединение к процессу: G1" и NPT1"
Фиксированный кабель.
|
Степень защиты
|
IP67
|
IP67
|
IP67
|
Дополнительные сертификаты
|
Калибровочный сертификат
|
Калибровочный сертификат.
|
Калибровочный сертификат
|