Cellule de mesure à 2 électrodes pour applications hautes températures
Cellule de mesure à 2 électrodes pour applications dans les eaux et eaux pures
Cellule de conductivité à 2 électrodes pour des applications à haute température dans l'eau pure et ultrapure
Gamme de mesure
c=0,01 : 0-20,0 µS/cm c=0,1 : 0-200,0 µS/cm
c=0,01 : 0-20 µS/cm c=0,1 : 0-200 µS/cm
c=0,01 : 0 à 20 µS/cm c=0,1 : 0 à 200 µS/cm
Principe de mesure
Electrodes disposées de façon coaxiale pour des applications à haute température
Cellule de conductivité avec électrodes en inox polies
Cellule de conductivité conductive avec électrodes inox polies
Design
Cellule de conductivité à 2 électrodes avec disposition coaxiale des électrodes Tête de raccordement et corps de refroidissement en fonte d'aluminium avec raccord de câble fixe with PG16
Corps de cellule en PES, surfaces de mesure en 316L et état de surface défini (Ra<0,8µm)
Grandes électrodes disposées coaxialement pour un écoulement rapide du produit
Matériau
Electrode : 1.4571 Joint : Kalrez, céramique
Electrode : 1.4435 Tige de l'électrode : PES
Electodes : inox 1.4571 Joint : PEEK / EPDM
Dimensions
Diamètre d'électrode : 25 mm (0.984 inch) Profondeur d'immersion : 50 à 115 mm (1.97 - 4.48 inch) Poids : 3 kg
Diamètre d'électrode : 16 mm (0.62 inch) Longueur d'électrode : env. 55 mm (2.14 inch)
Diamètre des électrodes : 25 mm (0.98 inch) Profondeur d'immersion : 50 à 115 mm (1.97 à 4.53 inch)
Température de process
max. 250 °C (482 °F)
max. 130 °C (150 °C / 30 min.) (max. 266 °F (302 °F/30 min.)
-30 à 160 °C (-22 à 320 °F)
Pression de process
max. 40 bar (580 psi)
max. 12 bar à 20 °C (174 psi à 68 °F)
Max. 40 bar jusqu'à 100 °C (max. 580 psi jusqu'à 212 °F) sans chambre de passage CLA751 Max. 12 bar jusqu'à 150 °C (max. 174 psi jusqu'à 302 °F) avec chambre de passage CLA751
Capteur de température
Pt 100 intégrée
Pt100
Pt100 intégrée
Certification Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Raccordement
Raccord process : G1"
Process : 1/2" NPT, 3/4" NPT ou 1 1/2" Clamp Câble: connecteur 4 broches SXP ou câble surmoulé
Raccord process : G1" et NPT1"
Câble surmoulé sur transmetteur
Indice de protection
IP67
IP67
IP67
Certifications additionnelles
avec protocole de calibration
Certificat de qualité avec calibration et constante de cellule