Central eléctrica, condensado, agua de alimentación de calderas
Característica
Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de alta temperatura.
Celda de conductividad de 2 electrodos para agua pura y ultra pura
Célula de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones a altas temperaturas en agua pura y ultrapura
Rango de medición
k=0.01: 0-20.0 µS/cm k = 0.1: 0-200.0 µS/cm
k=0,01: 0-20 µS/cm k=0,1: 0-200 µS/cm
k=0,01: 0 a 20 µS/cm k= 0,1: 0 a 200 µS/cm
Principio de medición
Electrodos dispuestos coaxialmente para aplicaciones de alta temperatura
Celda de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable pulidos
Célula de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable pulido
Diseño
Célula de conductividad de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente Cabezal de conexión y cuerpo de refrigeración fabricados en aluminio moldeado con conexiones eléctricas fijas PG 16
Eje del electrodo: PES
Electrodos : 1.4435 y superficie rugosa definida Ra<0,8
Electrodos grandes dispuestos coaxialmente para caudales de producto rápidos a través de la célula
Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751 Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751
Sensor de temperatura
Pt100 Integrado
Pt 100
Pt100 integrado
Certificación Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Conexión
Conexión a proceso: G1"
Conexión del proceso NPT 1/2", NPT 3/4", 1½" Clampcable: Conector SXP o cable fijo
Conexión a proceso: G1" y NPT1" Cable fijo en el transmisor
Protección contra ingreso
IP67
IP67
IP67
Certificados adicionales
Certificado de calibración
Certificación de calibración de la constante celular.
Certificado de calibración con constante de célula