|
|
|
|
|
|
測定原理
|
電極式
|
電極式
|
電極式
|
アプリケーション
|
発電所、濃縮槽、ボイラー水
|
水、発電所、プロセス
|
プロセス、発電所
|
特性
|
純水および超純水の高温アプリケーション用2電極導電率セル
|
純水および超純水用2電極導電率セル
|
2-電極導電率セル。高温アプリケーション用。
|
測定範囲
|
k=0.01:0~20 µS/cm k=0.1:0~200 µS/cm
|
k=0.01: 0-20 µS/cm k=0.1: 0-200 µS/cm
|
k=0.01: 0-20.0 µS/cm k=0.1: 0-200.0 µS/cm
|
測定原理
|
表面仕上げステンレススチール電極の導電率セル
|
表面仕上げステンレス電極の導電率セル
|
同軸上に配置した電極。高温アプリケーション用。
|
構造
|
測定物がセル内を速やかに流れるようにするために同軸上に配置した大きい電極
|
同軸上に配置された電極付きの2電極導電率センサ、電解研磨済み
|
同軸上に配置された電極付きの2電極導電率センサ アルミダイカスト製の接続ヘッドおよび冷却ボディ、固定ケーブル接続PG16付き
|
材質
|
電極:ステンレス1.4571 シール:PEEK/EPDM
|
電極: 1.4435 電極シャフト: PES
|
電極: 1.4571 シーリング: カルレッツ、セラミック
|
外形寸法
|
電極径:25 mm(0.98 inch) 浸漬長:50~115 mm(1.97~4.53 inch)
|
電極径: 16mm (0.62 inch) 電極長: 約 55mm (2.14 inch)
|
電極径:25 mm(0.984 inch) 浸漬長:50~115 mm(1.97~4.48 inch) 質量:3 kg
|
プロセス温度
|
-20~+160 °C(-4~+320 °F)
|
最高 130°C (150°C / 30分) (最高 266°F (302°F/30分)
|
最高250 °C(482 °F)
|
プロセス圧力
|
最大4 MPa、最高100 °C(最大580 psi、最高212 °F)、CLA 751流通ホルダなし 最大1.2 MPa、最高150 °C(最大174 psi、最高302 °F)、CLA 751流通ホルダあり
|
最大 1.2 MPa (20°C) 174psi (68°F)
|
最大4 MPa(580 psi)
|
温度センサ
|
内蔵 Pt100
|
Pt100
|
内蔵 Pt100
|
防爆規格適合証明書
|
ATEX
|
ATEX
|
ATEX
|
接続
|
プロセス接続:変換器のG1"およびNPT1"固定ケーブル
|
プロセス接続: 1/2" NPT、3/4" NPT、1 1/2" クランプ ケーブル : 4極 SXP コネクタまたは固定ケーブル
|
プロセス接続:G1"
|
保護等級
|
IP67
|
IP67
|
IP67
|
追加認証
|
セル定数付き校正証明書
|
セル定数の校正証明
|
セル定数付き校正証明書
|