Centrali elettriche, condensato, acqua di alimentazione caldaia
Acqua, centrale elettrica, processo
Processo, centrali elettriche
Caratteristica
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni ad alta temperatura in acqua pura e ultrapura
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per acqua pura e ultrapura
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni ad alta temperatura.
Campo di misura
k=0.01: da 0 a 20 µS/cm k= 0.1: da 0 a 200 µS/cm
k = 0,01: 0 … 20 µS/cm k = 0,1: 0 … 200 µS/cm
k = 0,01: 0 … 20 µS/cm k = 0,1: 0 … 200 µS/cm
Principio di misura
Cella conduttiva a conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucido
Cella di conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucidato
Elettrodi coassiali per applicazioni con alta temperatura
Design
Grandi elettrodi disposti coassialmente per un rapido flusso di media attraverso la cella
Sensore di conducibilità con 2 elettrodi coassiali, elettropulito
Cella di conducibilità a 2 elettrodi con elettrodi disposti in modo coassiale Testa di connessione e corpo di raffreddamento in fusione di alluminio con collegamento fisso del cavo PG16
Materiale
Electodi: acciaio inox 1.4571 Guarnizione: IN PEEK / EPDM
Elettrodo: 1.4435 Corpo dell'elettrodo: PES
Elettrodo: 1.4571 Tenuta: Kalrez, ceramica
Dimensione
Diametro dell'elettrodo: 25 mm (0,98 pollici) Profondità di immersione: da 50 a 115 mm (da 1,97 a 4,53 pollici)
Diametro elettrodo: 16 mm (0.62") Lunghezza elettrodo: ca. 55 mm (2.14")
Diametro dell'elettrodo: 25 mm (0,984 pollici) Profondità di immersione: da 50 a 115 mm (da 1,97 a 4,48 pollici) Peso: 3 kg
Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751 Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751
max. 12 bar a 20 °C (174 psi a 68 °F)
max. 40 bar (580 psi)
Sensore di temperatura
Pt100 integrato
Pt100
Pt100 integrato
Certificazione Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Connessione
Attacco al processo: G1" e NPT1" Cavo fisso sul trasmettitore
Connessione al processo: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2" clamp cavo: connettore a 4 poli SXP o cavo fisso