|
|
|
|
|
|
测量原理
|
电感式
|
电感式
|
电感式
|
应用
|
食品与饮料行业
|
- 碱液/酸液浓度控制 - 管道系统中的相分离 - 瓶清洗系统的监测和控制 - 饮料厂、牛奶厂和酿酒厂中的产品监测 - CIP系统控制
|
食品、饮料和制药行业和生物技术中。
|
特点
|
专用于饮料行业应用,尤其适用: 相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。
|
一体式电感式电导率测量系统,用于高电导率介质测量。
|
专用于卫生型应用,尤其适用: 相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。
|
测量范围
|
200µS/cm...1000mS/cm 电极常数:11.0/cm 1/cm
|
100µS/cm...2000 mS/cm
|
100 µS/cm...2000 mS/cm 电极常数k:6.31/cm
|
测量原理
|
电感式电导率测量
|
电感式测量系统包含变送器和传感器。
|
电感式电导率测量
|
设计
|
卫生型设计,采用FDA认证型天然PEEK
|
不锈钢材质的一体式变送器,搭配PEEK材质的电感式传感器使用,一体式或分体式测量系统。
|
卫生型设计,采用FDA认证型天然PEEK ,通过所有卫生型认证
|
材质
|
接液部件:天然PEEK 表面光洁度:Ra<0.9µm 316L EPDM
|
外壳:不锈钢1.4301,抛光处理;窗口:聚碳酸酯;传感器:PEEK、不锈钢1.4435;密封:Chemraz
|
接液部件:天然PEEK 表面光洁度:Ra<0.9µm
|
过程温度
|
过程温度:-10...110°C (14...230°F) 高温消毒:130°C/5 bar(最多60分钟) (266°F/72.5 psi)
|
最高140°C (最长30分钟) 284°F( 最长30分钟)
|
过程温度:-10...125°C (14...257°F) 高温消毒:150°C/5 bar(最多 60分钟) (302°F/72.5 psi)
|
过程压力
|
12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 5 bar(72.5 psi)/130°C(266°F)
|
最大12 bar (90°C) (174 psi(194°F))
|
12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
|
温度传感器
|
Pt 1000(Class B),温度响应时间T90 < 50秒。
|
Pt100
|
Pt 1000(Class B),温度响应时间T90 < 27秒。
|
防爆认证
|
|
否
|
|
连接
|
牛奶管道防腐接头DN40和DN50、接头2" ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40-125。 螺纹G11/2 SS、G1 1/2 PVC、埋头螺母2 1/4 Inch PVC
|
|
牛奶接头、防腐接头、卡箍ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40...125、Neumo Biocontrol D50。
|
防护等级
|
IP69
|
IP67
|
IP67
|
输入
|
|
单通道变送器,包含温度。
|
|
输出
|
电导率和温度。0/4...20 mA
|
电导率和温度,0/4...20 mA,HART,Profibus。
|
电导率和温度,0/4...20 mA,HART,Profibus。
|
其他证书
|
3A、FDA
|
|
FDA、EHEDG、3A、生物活性(USP class VI part 87和88)
|