- Controllo della concentrazione di alcali/acidi - separazione di fase in sistemi di tubazioni - monitoraggio e controllo dei sistemi di pulizia delle bottiglie - monitoraggio dei prodotti in birrerie, caseifici e industrie delle bevande - controllo del sistema CIP
Alimentare, bevande, latterie, birrerie e industrie farmaceutiche, biotecnologie
Caratteristica
Specificamente indicato per l'uso nell'industria delle bevande e particolarmente adatto per: separazione di fase, controllo del CIP, controllo della concentrazione, monitoraggio del prodotto, monitoraggio delle perdite.
Sistema di misura compatto per la misura di conducibilità induttiva, specifica per fluidi con alta conducibilità.
Specificamente progettato per l'uso in applicazioni igieniche e particolarmente adatto per le seguenti applicazioni: Separazione di fase, controllo del CIP, controllo della concentrazione, monitoraggio del prodotto, monitoraggio delle perdite.
Campo di misura
200 µS/cm a 1000 mS/cm Costante cellulare k: 11,0 1/cm
10 µS/cm - 2000 mS/cm
100 µS/cm fino a 2000 mS/cm Costante di cella k: 6,3 1/cm
Principio di misura
Misura di conducibilità induttiva
Sistema di misura induttivo che comprende trasmettitore e sensore.
Misura di conducibilità induttiva
Design
Costruzione igienica con Virgin PEEK certificato FDA
Trasmettitore compatto in acciaio inossidabile con sensore induttivo in PEEK in versione separata o compatta.
Design igienico con corpo in PEEK vergine certificato FDA, incluse tutte le certificazioni igieniche.
Materiale
Sensore: PEEK Connessione al processo 1.4435 (316L) Tenuta: EPDM
Sensore: acciaio inox 1.4404
Da -10 °C a 110 °C (da 14 °F a 230 °F) Sterilizzazione: max. 130 °C a 6 bar abs fino a 60 min (Max. 266 °F a 87 psi fino a 60 min)
max. 140 °C (max. 30 min) 284 °F (max. 30 min)
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Per la sterilizzazione: fino a 150 °C per max. 60 min
(fino a 302 °F per max. 60 min)
Pressione di processo
13 bar ass fino a 50 °C (188,5 psi fino a 122 °F)
7,75 bar ass a 110 °C (112 psi a 230 °F)
6,0 bar ass a 130 °C per max. 60 minuti (87 psi a 266 °F per max. 60 minuti)
max. 12 bar (90 °C) (174 psi (194°F))
12 bar ass fino a 90 °C
(174 psi ass fino a 194 °F)
Sensore di temperatura
Pt 1000 (classe B)
Pt100
Pt 1000
Certificazione Ex
No
Connessione
Tubo per prodotti lattiero-caseari, attacco asettico DN40 e DN50, morsetto 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125 Filettatura G1 1/2 SS, G1 1/2 PVC, dado per raccordi 2 1/4 di pollice PVC
Tubo per prodotti lattiero-caseari, montaggio asettico, Clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Protezione in ingresso
IP69
IP67
IP67
Ingresso
Trasmettitore a un canale incl. temperatura.
Uscita / comunicazione
0/4...20mA
IO-Link (opzione)
Conducibilità e temperatura 0/4-20 mA, HART, PROFIBUS.
Conducibilità, concentrazione e temperatura. Da 0/4 a 20 mA, HART, Profibus
Certificazioni aggiuntive
3A, FDA, EHEDG Regolamento CE n. 1935/2004.
FDA, EHEDG, 3A Reattività biologica USP classe VI parte <87> e <88> Regolamento CE n. 1935/2004