– Sledování koncentrace louhů/kyselin – separace fází v potrubních systémech – monitoring a řízení systémů na čištění láhví – monitoring produktů v pivovarech, mlékárnách a v nápojovém průmyslu – řízení systémů CIP
Potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl, mlékárny a pivovary a obor biotechnologií
Charakteristika
Určeno specificky k použití v aplikacích v nápojovém průmyslu a zvlášť vhodné pro: oddělení skupenství, kontrolu CIP procesů, koncentrace, monitoring kvality produktu, monitoring netěsnosti
Kompaktní systém indukční vodivosti, speciálně pro média s vysokou vodivostí.
Určeno specificky pro hygienické aplikace a zvlášť vhodné pro: oddělení fází, kontrolu CIP procesů, koncentrace, monitoring kvality produktu, monitoring netěsností
−10 °C až 110 °C (14 °F až 230 °F) Sterilizace: max. 130 °C při 6 bar abs do 60 min (max. 266 °F při 87 psi do 60 min)
max. 140 °C (max. 30 min.) 284 °F (max. 30 min.)
Max. 125 °C (max. 257 °F) Pro sterilizaci: do 150 °C na dobu max. 60 min (do 302 °F na dobu max. 60 min)
Procesní tlak
13 bar abs do 50 °C (188,5 psi do 122 °F) 7,75 bar abs při 110 °C (112 psi při 230 °F) 6,0 bar abs při 130 °C po dobu max. 60 minut (87 psi při 266 °F na max. 60 minut)
max. 12 bar (90 °C) (174 psi (194 °F))
12 bar abs do 90 °C (174 psi abs do 194 °F)
Teplotní čidlo
Pt 1000 (třída B)
Pt100
Pt 1000
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Ne
Připojení
Mlékárenské potrubí, aseptické šroubení DN 40 a DN 50, clamp 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40–125. Závit G 1" 1/2 SS, G 1" 1/2 PVC, převlečná matice 2 1/4 palce PVC
Mlékárenské potrubí, aseptické šroubení, clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40–125, Neumo Biocontrol D50
Krytí
IP 69
IP 67
IP 67
Vstup
Jednokanálový převodník vč. měření teploty.
Výstup/komunikace
0/4–20 mA
IO-Link (volitelná možnost)
Vodivost a teplota 0/4–20 mA, HART, Profibus.
Vodivost, koncentrace a teplota. 0/4 až 20 mA, HART, Profibus
Další certifikace
3A, FDA, EHEDG Předpis ES č. 1935/2004
FDA, EHEDG, 3A Biologická reaktivita USP třída VI, část <87> a <88> ES předpis č. 1935/2004