Agro, boissons, laiteries, brasseries et pharma, biotechnologie
- Contrôle de la concentration base/acide
- Séparation de phase dans des conduites
- Surveillance et contrôle de l'installation de nettoyage de bouteilles
- Surveillance du produit dans les brasseries, laiteries et l'industrie des boissons
- Contrôle de l'installation NEP
Agro et industrie des boissons
Caractéristique
Conçu spécialement pour une utilisation dans des applications hygiéniques et particulièrement adapté aux applications suivantes : séparation de phases, contrôle NEP, contrôle de la concentration, surveillance du produit, surveillance des fuites
Système de mesure de conductivité inductif compact, spécialement prévu pour les mesures sur des produits fortement conducteurs.
Conçu spécialement pour une utilisation dans l'industrie des boissons et particulièrement adapté à : séparation de phases, contrôle NEP, contrôle de la concentration, surveillance du produit, surveillance des fuites
Gamme de mesure
100 µS/cm à 2000 mS/cm Constante de cellule c : 6,3 1/cm
100 µS/cm - 2000 mS/cm
200 µS/cm à 1000 mS/cm Constante de cellule c : 11,0 1/cm
Principe de mesure
Mesure de conductivité inductive
Mesure de conductivité inductive avec transmetteur
Mesure de conductivité inductive
Design
Construction hygiénique avec PEEK pur certifié FDA avec toutes les certifications hygiéniques
Transmetteur compact en inox avec capteur inductif en PEEC en version compacte ou avec électronique séparée
Construction hygiénique avec PEEK pur certifié FDA
Capteur : PEEK Raccord process 1.4435 (316L) Joint : EPDM
Température de process
Max. 125 °C (max. 257 °F) Pour la stérilisation : jusqu'à 150 °C pendant max. 60 min (jusqu'à 302 °F pendant max. 60 min)
max. 140 °C (max. 30 min.) 284 °F (max. 30 min.)
-10 °C à 110 °C (14 °F à 230 °F) Stérilisation : max. 130 C à 6 bar abs jusqu'à 60 min (Max. 266 °F ) 87 psi jusqu'à 60 min)
Pression de process
12 bar abs jusqu'à 90 °C (174 psi abs jusqu'à 194 °F)
max. 12 bar (90 °C) (174 psi (194 °F))
13 bar abs jusqu'à 50 °C (188.5 psi jusqu'à 122 °F) 7.75 bar abs à 110 °C (112 psi à 230 °F) 6,0 bar abs à 130 °C pendant max. 60 minutes (87 psi à 266 °F pendant max. 60 minutes)
Capteur de température
Pt 1000
Pt100
Pt 1000 (classe B)
Certification Ex
Non
Raccordement
Raccord laitier, raccord aseptique, Clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Raccord laitier, raccord aseptique DN40 et DN50, Clamp 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125. Filetage G1/1/2 inox, G1 1/2 PVC , raccord union 2 1/4 Inch PVC
Indice de protection
IP67
IP67
IP69
Entrée
système mono voie y compris température
Sortie / communication
Conductivité, concentration et température. 0/4 à 20 mA, HART, Profibus
Conductivité et température 0/4-20 mA, HART, Profibus.
0/4...20mA
IO-Link (option)
Certifications additionnelles
FDA, EHEDG, 3A Bioréactivité USP class VI part <87> et <88> Directive CE n° 1935/2004