Lebensmittel-, Getränke-, und Pharmaindustrie, Biotechnologie, Molkereien, Brauereien
- Konzentrationsregelung bei der Säuren- und Laugenaufschärfung.- Phasentrennung von Produkt-/Wasser- und Produkt-/Produktgemischen in Leitungssystemen.- Reinigungsanlagen.Produktüberwachung in Brauereien, Molkereien und Getränkeindustrie.- CIP-Anlagen.
Lebensmittel-, Getränkeindustrie
Merkmal
Speziell vorgesehen für den Einsatz in hygienischen Anwendungen und hervorragend geeignet für folgende Applikationen: Phasentrennung, Steuerung von CIP-Prozessen, Konzentrationsregelung, Produktkontrolle, Leckageüberwachung
Kompaktes Messsystem zur induktiven Leitfähigkeitsmessung, das speziell für Messungen in hoch leitfähigen Flüssigkeiten konzepiert ist.
Speziell vorgesehen für den Einsatz in Anwendungen der Getränkeindustrie und hervorragend geeignet für: Phasentrennung, Steuerung von CIP-Prozessen, Konzentrationsregelung
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Für Sterilisation: bis zu 150 °C für max. 60 min
(bis zu 302 °F für max. 60 min)
max. 140°C (max. 30min.)
-10 °C ... 110 °C (14 °F ... 230 °F) Sterilisation: max. 130 °C bei 6 bar abs bis zu 60 min (Max. 266 °F bei 87 psi bis zu 60 min)
Prozessdruck
12 bar abs bis zu 90 °C (174 psi abs bis zu 194 °F)
max. 16bar (90°C)
13 bar abs bis zu 50 °C (188.5 psi bis zu 122 °F)
7.75 bar abs bei 110 °C (112 psi bei 230 °F)
6.0 bar abs bei 130 °C für max. 60 min (87 psi at 266 °F für max. 60 min)
Temperatursensor
Pt1000
Pt100
Pt1000 (class B)
Ex zertifiziert
Nein
Anschluss
Milchrohr-, Aseptik-Verschraubung, Clamp ISO 2852, SMS-Verschraubung, Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Milchrohr-, Aseptik-Verschraubung DN40 und DN50, Clamp 2", ISO 2852 , SMS-Verschraubung 2" Varivent N DN 40-125
Anschluss-Schutzart
IP67
IP67
IP69
Eingang
Einkreis-Messsystem incl. Temperatur.
Ausgang / Kommunikation
Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur, 0/4 ... 20mA, HART, Profibus
Leitfähigkeit und Temperatur.0/4-20mA, HART, Profibus
0/4...20mA
IO-Link (optional)
Zusätzliche Zertifikate
FDA, EHEDG, 3-A, Bioreaktivität USP class VI part <87> and <88>, EG Verordnung Nr. 1935/2004