|
|
|
|
|
|
測定原理
|
電磁式
|
電磁式
|
電磁式
|
アプリケーション
|
- アルカリ/酸濃度制御 - パイプシステムにおける液種判別 - ボトル洗浄システムの監視と制御 - 醸造所、乳製品、飲料産業における製品監視 - CIPシステム制御
|
食品&飲料インダストリ
|
食品、飲料、乳製品工場、ビール工場、医薬産業、バイオテクノロジ
|
特性
|
高導電の測定物に特化した電磁式導電率測定用のコンパクト測定システム
|
飲料アプリケーション向け、特に次の用途に最適: 相分離、CIP制御、濃度管理、製品監視、漏れ監視
|
サニタリアプリケーション向け、特に次の用途に最適: 相分離、CIP制御、濃度管理、製品監視、漏れ監視
|
測定範囲
|
100 µS/cm - 2000 mS/cm
|
200 µS/cm~1000 mS/cm セル定数 k:11.01/cm
|
100 µS/cm~2000 mS/cm セル定数 k:6.31/cm
|
測定原理
|
変換器およびセンサを持つ導電率測定システム。
|
電磁式導電率測定
|
電磁式導電率測定
|
構造
|
PEEK材の電磁式センサ付きステンレス製変換器、分離型または一体型。
|
FDA認証バージンPEEKボディのサニタリ構造
|
サニタリ設計:すべてのサニタリ認証を含む、FDA認証取得済みのバージンPEEKボディ
|
材質
|
ハウジング: SS 1.4301
ウィンドウ: ポリカーボネート
センサ: PEEK、SS 1.4435
シール材: ケムラッツ
|
センサ:PEEK プロセス接続:1.4435(SUS 316L相当) シール:EPDM
|
接液部:バージンPEEK
|
プロセス温度
|
最高 140°C (最大 30分) 284°F (最高 30分)
|
-10~+110 °C(14~230 °F) 滅菌時:最高130 °C(絶対圧600 kPa、最大60分) (最高266 °F(87 psi、最大60分))
|
最高125 °C(最高257 °F) 滅菌時:最高150 °C(最大60分) (最高302 °F(最大60分))
|
プロセス圧力
|
最大 1.2 MPa (90°C) (174 psi(194°F))
|
絶対圧1.3 MPa、最高50 °C(188.5 psi、最高122 °F) 絶対圧775 kPa、110 °C時(112 psi、230 °F時) 絶対圧600 kPa、130 °C時(最大60分) (87 psi、266 °F時(最大60分))
|
絶対圧1.2 MPa(最高90 °C) (絶対圧174 psi(最高194 °F))
|
温度センサ
|
Pt100
|
Pt 1000(クラスB)
|
Pt 1000
|
防爆規格適合証明書
|
無
|
|
|
接続
|
|
ミルクパイプ、無菌取付金具DN40およびDN50、クランプ2" ISO 2852、SMS-2"、バリベントN DN 40-125 ネジG1 1/2 SS、G1 1/2 PVC、ユニオンナット2 1/4 Inch PVC
|
ミルクパイプ、無菌取付金具、クランプISO 2852、SMS-2"、バリベントN DN 40-125、Neumo Biocontrol D50
|
保護等級
|
IP67
|
IP69
|
IP67
|
入力
|
1チャンネルトランスミッタ(温度含む)
|
|
|
出力 / 通信
|
導電率および温度 0/4-20 mA、HART、Profibus。
|
0/4~20 mA
IO-Link(オプション)
|
導電率、濃度、温度。0/4~20 mA、HART、PROFIBUS
|
追加認証
|
|
3A、FDA、EHEDG EC規則No. 1935/2004
|
FDA、EHEDG、3A 生物学的安全性、USPクラスVI part <87>および<88> EC規則No. 1935/2004
|