- Controllo della concentrazione di alcali/acidi - separazione di fase in sistemi di tubazioni - monitoraggio e controllo dei sistemi di pulizia delle bottiglie - monitoraggio dei prodotti in birrerie, caseifici e industrie delle bevande - controllo del sistema CIP
Industrie alimentari e delle bevande
Alimentare, bevande, latterie, birrerie e industrie farmaceutiche, biotecnologie
Caratteristica
Sistema di misura compatto per la misura di conducibilità induttiva, specifica per fluidi con alta conducibilità.
Specificamente indicato per l'uso nell'industria delle bevande e particolarmente adatto per: separazione di fase, controllo del CIP, controllo della concentrazione, monitoraggio del prodotto, monitoraggio delle perdite.
Specificamente progettato per l'uso in applicazioni igieniche e particolarmente adatto per le seguenti applicazioni: Separazione di fase, controllo del CIP, controllo della concentrazione, monitoraggio del prodotto, monitoraggio delle perdite.
Campo di misura
10 µS/cm - 2000 mS/cm
200 µS/cm a 1000 mS/cm Costante cellulare k: 11,0 1/cm
100 µS/cm fino a 2000 mS/cm Costante di cella k: 6,3 1/cm
Principio di misura
Sistema di misura induttivo che comprende trasmettitore e sensore.
Misura di conducibilità induttiva
Misura di conducibilità induttiva
Design
Trasmettitore compatto in acciaio inossidabile con sensore induttivo in PEEK in versione separata o compatta.
Costruzione igienica con Virgin PEEK certificato FDA
Design igienico con corpo in PEEK vergine certificato FDA, incluse tutte le certificazioni igieniche.
Sensore: PEEK Connessione al processo 1.4435 (316L) Tenuta: EPDM
Sensore: acciaio inox 1.4404
A contatto con il fluido: PEEK Vergine
Temperatura di processo
max. 140 °C (max. 30 min) 284 °F (max. 30 min)
Da -10 °C a 110 °C (da 14 °F a 230 °F) Sterilizzazione: max. 130 °C a 6 bar abs fino a 60 min (Max. 266 °F a 87 psi fino a 60 min)
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Per la sterilizzazione: fino a 150 °C per max. 60 min
(fino a 302 °F per max. 60 min)
Pressione di processo
max. 12 bar (90 °C) (174 psi (194°F))
13 bar ass fino a 50 °C (188,5 psi fino a 122 °F)
7,75 bar ass a 110 °C (112 psi a 230 °F)
6,0 bar ass a 130 °C per max. 60 minuti (87 psi a 266 °F per max. 60 minuti)
12 bar ass fino a 90 °C
(174 psi ass fino a 194 °F)
Sensore di temperatura
Pt100
Pt 1000 (classe B)
Pt 1000
Certificazione Ex
No
Connessione
Tubo per prodotti lattiero-caseari, attacco asettico DN40 e DN50, morsetto 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125 Filettatura G1 1/2 SS, G1 1/2 PVC, dado per raccordi 2 1/4 di pollice PVC
Tubo per prodotti lattiero-caseari, montaggio asettico, Clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Protezione in ingresso
IP67
IP69
IP67
Ingresso
Trasmettitore a un canale incl. temperatura.
Uscita / comunicazione
Conducibilità e temperatura 0/4-20 mA, HART, PROFIBUS.
0/4...20mA
IO-Link (opzione)
Conducibilità, concentrazione e temperatura. Da 0/4 a 20 mA, HART, Profibus
Certificazioni aggiuntive
3A, FDA, EHEDG Regolamento CE n. 1935/2004.
FDA, EHEDG, 3A Reattività biologica USP classe VI parte <87> e <88> Regolamento CE n. 1935/2004