- Contrôle de la concentration base/acide
- Séparation de phase dans des conduites
- Surveillance et contrôle de l'installation de nettoyage de bouteilles
- Surveillance du produit dans les brasseries, laiteries et l'industrie des boissons
- Contrôle de l'installation NEP
Agro et industrie des boissons
Agro, boissons, laiteries, brasseries et pharma, biotechnologie
Caractéristique
Système de mesure de conductivité inductif compact, spécialement prévu pour les mesures sur des produits fortement conducteurs.
Conçu spécialement pour une utilisation dans l'industrie des boissons et particulièrement adapté à : séparation de phases, contrôle NEP, contrôle de la concentration, surveillance du produit, surveillance des fuites
Conçu spécialement pour une utilisation dans des applications hygiéniques et particulièrement adapté aux applications suivantes : séparation de phases, contrôle NEP, contrôle de la concentration, surveillance du produit, surveillance des fuites
Gamme de mesure
100 µS/cm - 2000 mS/cm
200 µS/cm à 1000 mS/cm Constante de cellule c : 11,0 1/cm
100 µS/cm à 2000 mS/cm Constante de cellule c : 6,3 1/cm
Principe de mesure
Mesure de conductivité inductive avec transmetteur
Mesure de conductivité inductive
Mesure de conductivité inductive
Design
Transmetteur compact en inox avec capteur inductif en PEEC en version compacte ou avec électronique séparée
Construction hygiénique avec PEEK pur certifié FDA
Construction hygiénique avec PEEK pur certifié FDA avec toutes les certifications hygiéniques
Capteur : PEEK Raccord process 1.4435 (316L) Joint : EPDM
En contact avec le produit : PEEK pur
Température de process
max. 140 °C (max. 30 min.) 284 °F (max. 30 min.)
-10 °C à 110 °C (14 °F à 230 °F) Stérilisation : max. 130 C à 6 bar abs jusqu'à 60 min (Max. 266 °F ) 87 psi jusqu'à 60 min)
Max. 125 °C (max. 257 °F) Pour la stérilisation : jusqu'à 150 °C pendant max. 60 min (jusqu'à 302 °F pendant max. 60 min)
Pression de process
max. 12 bar (90 °C) (174 psi (194 °F))
13 bar abs jusqu'à 50 °C (188.5 psi jusqu'à 122 °F) 7.75 bar abs à 110 °C (112 psi à 230 °F) 6,0 bar abs à 130 °C pendant max. 60 minutes (87 psi à 266 °F pendant max. 60 minutes)
12 bar abs jusqu'à 90 °C (174 psi abs jusqu'à 194 °F)
Capteur de température
Pt100
Pt 1000 (classe B)
Pt 1000
Certification Ex
Non
Raccordement
Raccord laitier, raccord aseptique DN40 et DN50, Clamp 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125. Filetage G1/1/2 inox, G1 1/2 PVC , raccord union 2 1/4 Inch PVC
Raccord laitier, raccord aseptique, Clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Indice de protection
IP67
IP69
IP67
Entrée
système mono voie y compris température
Sortie / communication
Conductivité et température 0/4-20 mA, HART, Profibus.
0/4...20mA
IO-Link (option)
Conductivité, concentration et température. 0/4 à 20 mA, HART, Profibus
Certifications additionnelles
3A, FDA, EHEDG Directive CE n° 1935/2004
FDA, EHEDG, 3A Bioréactivité USP class VI part <87> et <88> Directive CE n° 1935/2004