- control de concentración de ácidos/álcalis - separación de fases en sistemas de tuberías - seguimiento y control de sistemas de limpieza de botellas - seguimiento de productos en cervecerías, lecherías e industria de bebidas - control del sistema CIP
Industria de alimentación y bebidas
Industria alimentaria, de las bebidas, láctea, cervecera y farmacéutica, biotecnología
Característica
Sistema de medición compacto para medición de conductividad inductiva especialmente diseñado para medios con una alta conductividad.
Destinado al uso en aplicaciones de la industria de las bebidas y especialmente apto para: Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas
Destinado al uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apto para las siguientes aplicaciones: Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas
Rango de medición
10 µS/cm - 2000 mS/cm
200 µS/cm a 1.000 mS/cm Constante de célula k: 11,0 1/cm
100 µS/cm a 2.000 mS/cm Constante de célula k: 6,3 1/cm
Principio de medición
Sistema de medición inductiva incluyendo transmisor y sensor.
Medición de conductividad inductiva
Medición de conductividad inductiva
Diseño
Transmisor compacto hecho de acero inoxidable con un sensor inductivo hecho de polietilenocetona (PEEK) en versión separada o compacta.
Diseño higiénico con PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA
Diseño higiénico con cuerpo de PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA que incluye todos los certificados de higiene
Sensor: PEEK Conexión a proceso 1,4435 (316L) Junta: EPDM
En contacto con el producto: PEEK de muy alta pureza
Temperatura del proceso
max. 140 °C (máx. 30 min.) 284 °F (máx. 30 min.)
–10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F) Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min (Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min)
Máx. 125° (máx. 257 °F)
Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min
(hasta 302 °F para máx. 60 min)
Presión de proceso
máx. 12 bares (90°C) (174 psi/194°F)
13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F)
7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F)
6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos (87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)
12 bar abs hasta 90 °C (174 psi abs hasta 194 °F)
Sensor de temperatura
Pt100
Pt 1.000 (clase B)
Pt 1.000
Certificación Ex
No
Conexión
Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico DN 40 y DN 50, abrazadera de 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125 Rosca G1 1/2 SS, G1 1/2 PVC, tuerca de unión 2 1/4 in PVC
Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Protección contra ingreso
IP67
IP 69
IP67
Entrada
Un transmisor de un canal incl. temperatura.
Salida / comunicación
Conductividad y temperatura de 0/4-20 mA, HART, Profibus.
0/4 a 20 mA
IO-Link (opción)
Conductividad, concentración y temperatura. 0/4 a 20 mA, HART, Profibus
Certificados adicionales
3A, FDA, EHEDG Reglamento CE n.º 1935/2004
FDA, EHEDG, 3A USP sobre reactividad biológica clase VI parte <87> y <88> Reglamento CE n.º 1935/2004