カートに追加する
カートに追加する
カートに追加する
測定原理
比色分析
比色分析
比色分析
特性
自動サンプル調整システム、ろ過サンプルをプロセス計測器に供給。
液体内のアンモニア用アナライザー
自動サンプル調整システム、ろ過サンプルをプロセス計測器に供給。
測定方法
標準的な比色分析測定原理に適合 - インドフェノール法:ISO 7150-1、DIN 38406-5、およびGB 7481-87に準拠
サイズ
793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in (h x w x d)
ハウジング(開放型):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
ハウジング(密閉型):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
ハウジング(ベース付き):
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in
パネルバージョン: 870 x 350 x 177 mm 34.25 x 13.78 x 6.97 inch CA80のスタンドハウジング用: 828 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 inch 標準バージョン: 811 x 303 x 131 mm 31.93 x 11.93 x 5.16 inch
構造
逆洗フィルターシステム、さまざまなフィルター取付オプションを選択可能:フロート、チェーン、浸漬ホルダ ホルダCYH112と完全互換
開放型/キャビネット: プラスチックASA-PC スタンドハウジング: プラスチックASA-PC、スチールコーティング
逆洗フィルターシステム、さまざまな取付オプションを選択可能: パネルバージョン、CA80のスタンドハウジング用、標準バージョン - フィルターユニット
プロセス温度
4~40 °C (39~104 °F)
4~40 °C(39~104 °F)
4~40 °C (39~104 °F)
周囲温度
非加熱:5~50 °C(41~122 °F) 加熱:-20~+50 °C(-4~+122 °F)
5~40 °C(41~104 °F)
屋外設置バージョン:-20~+40 °C(-4~+104 °F)
4~40 °C (39~104 °F)
プロセス圧力
加圧なし
非加圧状態
150~400 kPa(21.76~58.01 psi) 自動洗浄(オプション)の場合: 200~500 kPa(29.0~72.5 psi)(ただし50 kPa(7.3 psi)>プロセス圧力であること)
サンプル流量
最小5 ml/min(0.17 fl.oz/min)
サンプルの一貫性
低固形分含有量
濁度 < 50 NTU、水性、均質
特徴
洗浄液および圧縮空気による逆洗機能 高度な診断機能を搭載したLiquiline System CA80による制御およびパラメータ設定
最大4台のデジタルMemosensセンサ付きの計測ステーションへ簡単にアップグレード可能
自動校正および自動洗浄
測定、洗浄、校正の間隔を設定可能
試薬の使用期間を延長できる冷却モジュール(オプション)
自動校正および自動洗浄
2チャンネルバージョン(オプション)
測定範囲を指定可能
柔軟な機能拡張が可能なモジュール設計
デジタル通信によるリモートアクセス
圧縮空気または水による逆洗機能(オプション) Liquiline System CA80による制御およびパラメータ設定 時間制御が可能なスタンドアロンバージョン
アプリケーション
生活廃水や産業廃水の水処理施設の流入口からのサンプリング。産業プロセスからの水媒体サンプリング。
都市廃水/産業廃水の処理施設の洗浄能力を監視および最適化 廃水処理施設の放流口監視により文書化に対応 活性汚泥槽の監視および最適化
加圧配管からのサンプリング 都市廃水/産業廃水の処理施設の最初沈殿槽および最終沈殿槽 産業プロセスからの水媒体のサンプリング
電源
AC 100~120/200~240 V 10%、50/60 Hz
AC 100~120 V/AC 200~240 V ± 10% DC 24 V ± 10% 50 ± 1または60 ± 1.2 Hz
AC 100~120/200~240 V ±10%、50/60 Hz
出力 / 通信
2x 0/4~20 mA
オプション:Webサーバー、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP
入力
1 または 2 x 測定チャンネル
1~4 x デジタルセンサ入力:Memosensプロトコルを使用するセンサ用(オプション)
測定範囲
0.05~20 mg/l NH4-N 0.5~50 mg/l NH4-N 1~100 mg/l NH4-N
0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1,000 mg/l NH4-N)
消耗品
クリーナー CY820 フィルターおよびホース用
試薬および標準液:CY80AM 洗浄液:CY800 メンテナンスキット:CAV800