Sistema automatico di preparazione del campione per alimentare misuratori di processo con campioni filtrati
Analizzatore di ammonio in soluzioni acquose
Sistema automatico di preparazione del campione per alimentare misuratori di processo con campioni filtrati da tubi in pressione
Metodo di misura
Conforme al principio di misura colorimetrica standard - metodo indofenolo blu secondo ISO 7150-1, DIN 38406-5 e GB 7481-87.
Dimensione
194 x 237 x 162 mm 7.64 x 9.33 x 6.38 in (h x b x p)
Custodia (versione aperta):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Custodia (versione chiusa):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Custodia con base:
1723 x 530 x 463 mm
67,83 x 20,87 x 18,23 in
Versione da quadro: 870 x 350 x 177 mm 34.25 x 13.78 x 6.97 pollici Preparato per l'alloggiamento dello stand CA80: 828 x 327 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 x 12.87 pollici Versione base: 811 x 303 x 131 mm 31.93 x 11.93 x 5.16 pollici
Design
Filtro con lavaggio in controcorrente con diverse opzioni per il montaggio del filtro: galleggiante, catena e tubo di immersione. Adatto al supporto CYH112.
Design aperto / armadio: Plastica ASA-PC C Custodia standard: Plastica ASA-PC, acciaio rivestito in acciaio
Sistema di controlavaggio del filtro con diverse opzioni di montaggio: Versione a pannello, Predisposto per l'alloggiamento del CA80, versione base - unità filtro.
Temperatura di processo
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Temperatura ambiente
Non riscaldato: Da 5 a 50 °C (da 41 a 122 °F) Riscaldato: Da -20 a 50 °C (da -4 a 122 °F)
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Pressione di processo
In assenza di pressione
Non pressurizzato
Da 1,5 a 4,0 bar (da 21,76 a 58,01 psi) Per la pulizia automatica opzionale: da 2,0 a 5,0 bar (da 29,0 a 72,5 psi); ma almeno 0,5 bar (7,3 psi) > pressione di processo
Velocità della sonda
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Consistenza della sonda
Basso contenuto di solidi Turbitity < 50 NTU, acquoso, omogeneizzato
Speciali
Pulizia in controcorrente opzionale con aria pressurizzata (versione con tecnologia Memosens). Controllo e configurazione mediante Liquiline Systsem CA80. Disponibile versione indipendente con controllo a tempo.
Facile aggiornamento a stazione di misura con un massimo di quattro sensori digitali Memosens Taratura e pulizia automatica Intervalli di misura, pulizia e taratura configurabili dall'utente Modulo di raffreddamento opzionale per una maggiore durata del reagente Calibrazione e pulizia automatica Versione opzionale a 2 canali Campi di misura definibili dall'utente Funzionalità flessibile ed espandibile modulare Comunicazione digitale per l'accesso remoto
Retroflusso opzionale con aria o acqua pressurizzata Controllo e parametrizzazione tramite il sistema Lquiline System CA80 Versione indipendente con controllo orario disponibile.
Applicazione
Campionamento da vasca di aerazione e chiarificazione secondaria di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali Campionamento di fluidi acquosi da processi industriali
Monitoraggio e ottimizzazione della capacità di pulizia degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali Monitoraggio dello scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue a fini di documentazione Monitoraggio e ottimizzazione dei bacini di fanghi attivi
Campionamento da tubi pressurizzati Chiarificazione preliminare e secondaria di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali Campionamento di fluidi acquosi da processi industriali