Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků z tlakových potrubí do měřicích zařízení
Analyzátor amoniakálního dusíku ve vodách
Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků do měřicích zařízení
Měřicí metoda
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda indofenolové modři, v souladu s ISO 7150-1, DIN 38406-5 a GB 7481-87
Velikost
Panelová verze 870 × 350 × 177 mm 34,25 × 13,78 × 6,97 in Připraveno pro standardní tělo CA80: 828 × 327 × 327 mm 32,6 × 12,87 × 12,87 in Základní verze: 811 × 303 × 131 mm 31,93 × 11,93 × 5,16 in
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
194 × 237 × 162 mm 7,64 × 9,33 × 6,38 in (v × š × h)
Provedení
Filtrační systém se zpětným proplachem a různými možnostmi instalace: Panelová verze, příprava pro skříň s podstavcem CA80, základní verze – filtrační jednotka
Otevřená verze / skříň Plastové ASA-PC Skříň s podstavou Plastové ASA-PC, kryt z oceli
Filtrační systém se zpětným proplachem s různými možnostmi instalace: plovák, řetěz a ponorná trubka Plná kompatibilita s držákem CYH112
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
Okolní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F)
Neotápěné: 5 až 50 °C (41 až 122 °F) Otápěné: −20 až 50 °C (−4 až 122 °F)
Procesní tlak
1,5 až 4,0 bar (21,76 až 58,01 psi) Pro volitelné automatické čištění: 2,0 až 5,0 bar (29,0 až 72,5 psi); ale nejméně 0,5 bar (7,3 psi) > procesní tlak
Bez přetlaku
Bez přetlaku
Frekvence sondy
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Konzistence sondy
Nízká koncentrace nerozpuštěných látek Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný
Speciální položky
Možnost zpětného vyplachování pomocí stlačeného vzduchu či vody
Kontrola a parametrizace přes systém Liquiline CA80
K dispozici samostatná verze s časovou kontrolou
Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens Automatická kalibrace a čištění Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace Volitelný chladicí modul pro delší životnost reagentu Automatická kalibrace a čištění Volitelná verze se dvěma kanály Uživatelsky definovatelné rozsahy měření Modulární konstrukce pro snadné rozšíření rozsahu funkcí Digitální komunikace pro vzdálený přístup
Volitelný zpětný proplach tlakovým vzduchem (verze s technologií Memosens) Řízení a nastavení parametrů prostřednictvím systému Liquiline System CA80 K dispozici i samostatná verze s časovým řízením
Aplikace
Vzorkování z tlakového potrubí
Primární a sekundární usazovací nádrže v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod
Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů
Sledování a optimalizace čisticí kapacity obecních a průmyslových čistíren odpadních vod Monitoring odtoku čistíren odpadních vod pro dokumentační účely Monitoring a optimalizace nádrží aktivovaných kalů
Vzorkování z provzdušňovací nádrže a sekundární usazovací nádrže v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů
Napájení
100 až 120 / 200 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 % 24 V DC 10 % 50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz
100 až 120 / 200 až 240 V AC 10 %, 50/60 Hz
Výstup/komunikace
2× 0/4 až 20 mA Volitelná možnost: webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Vstup
1 nebo 2 měřicí kanály
Možnost 1 až 4 binárních vstupů pro senzory s protokolem Memosens
Rozsah měření
0,05 až 20 mg/l NH4-N 0,5 až 50 mg/l NH4-N 1 až 100 mg/l NH4-N
0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění maximálně do 10 až 1 000 mg/l NH4-N
Spotřební materiály
Reagencie a standardní roztoky CY80AM Čistidlo CY800 Sada na údržbu CAV800