Sistema automatico di preparazione del campione per alimentare misuratori di processo con campioni filtrati da tubi in pressione
Metodo di misura
Conforme al principio di misura colorimetrica standard - metodo indofenolo blu secondo ISO 7150-1, DIN 38406-5 e GB 7481-87.
Dimensione
Custodia (versione aperta):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Custodia (versione chiusa):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Custodia con base:
1723 x 530 x 463 mm
67,83 x 20,87 x 18,23 in
Custodia (versione aperta):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Custodia (versione chiusa):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Custodia con base:
1723 x 530 x 463 mm
67,83 x 20,87 x 18,23 in
Versione da quadro: 870 x 350 x 177 mm 34.25 x 13.78 x 6.97 pollici Preparato per l'alloggiamento dello stand CA80: 828 x 327 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 x 12.87 pollici Versione base: 811 x 303 x 131 mm 31.93 x 11.93 x 5.16 pollici
Design
Open design, armadio e supporto Materiale plastico a elevate prestazioni ASA-PC, supporto addizionale in acciaio verniciato
Design aperto / armadio: Plastica ASA-PC C Custodia standard: Plastica ASA-PC, acciaio rivestito in acciaio
Sistema di controlavaggio del filtro con diverse opzioni di montaggio: Versione a pannello, Predisposto per l'alloggiamento del CA80, versione base - unità filtro.
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Temperatura ambiente
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Pressione di processo
a pressione atmosferica, < 0,2 bar
Non pressurizzato
Da 1,5 a 4,0 bar (da 21,76 a 58,01 psi) Per la pulizia automatica opzionale: da 2,0 a 5,0 bar (da 29,0 a 72,5 psi); ma almeno 0,5 bar (7,3 psi) > pressione di processo
Velocità della sonda
min. 30 ml/min
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Consistenza della sonda
Basso contenuto di solidi (TS<50 mg/l), omogeneo
Basso contenuto di solidi Turbitity < 50 NTU, acquoso, omogeneizzato
Speciali
Semplice upgrade a stazione di misura con fino a quattro sensori digitali Memosens Taratura automatica e pulizia Configurabile dall'utente, intervalli di misura, pulizia e calibrazione
Analizzatore autoadescante con dosatore ottico l Modulo di diluizione (opzionale) Comunicazione digitale per accesso remoto.
Facile aggiornamento a stazione di misura con un massimo di quattro sensori digitali Memosens Taratura e pulizia automatica Intervalli di misura, pulizia e taratura configurabili dall'utente Modulo di raffreddamento opzionale per una maggiore durata del reagente Calibrazione e pulizia automatica Versione opzionale a 2 canali Campi di misura definibili dall'utente Funzionalità flessibile ed espandibile modulare Comunicazione digitale per l'accesso remoto
Retroflusso opzionale con aria o acqua pressurizzata Controllo e parametrizzazione tramite il sistema Lquiline System CA80 Versione indipendente con controllo orario disponibile.
Applicazione
Monitoraggio e ottimizzazione della capacità di pulizia degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali Monitoraggio dello scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue a fini di documentazione Monitoraggio e ottimizzazione dei bacini di fanghi attivi
Monitoraggio e ottimizzazione della capacità di pulizia degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali Monitoraggio dello scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue a fini di documentazione Monitoraggio e ottimizzazione dei bacini di fanghi attivi
Campionamento da tubi pressurizzati Chiarificazione preliminare e secondaria di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali Campionamento di fluidi acquosi da processi industriali