Analizador de procesos para ortofosfatos en soluciones acuosas Cumple con el principio de medición colorimétrica estándar, método del azul de molibdeno, según DIN EN 1189 o el método vanadato-molibdato
Analizador de amonio en soluciones acuosas
Sistema automático de preparación de muestras para suministrar a los dispositivos de medición de proceso muestras filtradas provenientes de tuberías presurizadas
Método de medición
Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método azul de indofenol según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87
Tamaño
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Versión de panel: 870 × 350 × 177 mm 34,25 × 13,78 × 6,97 in Preparada para caja vertical CA80: 828 × 327 × 327 mm 32,6 × 12,87 × 12,87 in Versión básica: 811 × 303 × 131 mm 31,93 × 11,93 × 5,16 in
Diseño
Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto
Sistema de filtración con enjuague y varias opciones de montaje: Versión de panel, preparado para la caja vertical del CA80, versión básica; unidad de filtración
Temperatura del proceso
–4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Temperatura ambiente
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Presión de proceso
Con presión atmosférica, <0,2 bar
Despresurizado
1,5 a 4,0 bar (21,76 a 58,01 psi) Para una limpieza automática óptima: 2,0 a 5,0 bar (29,0 a 72,5 psi); pero al menos 0,5 bar (7,3 psi) > presión de proceso
Velocidad del caudal de la muestra
Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)
Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)
Uniformidad de las muestras
Contenido de sólidos en suspensión Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada
Contenido bajo en sólidos Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada
Especiales
Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales Calibración y limpieza automáticas Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario Módulo de refrigeración opcional para una vida media de los reactivos más larga Calibración y limpieza automáticas Versión de 2 canales como opción Rangos de medición definidos por el usuario Funcionalidad flexible y ampliable mediante módulos Comunicación digital para acceso remoto
Enjuague opcional con aire o agua a presión Control y parametrización mediante Liquiline System CA80 Versión independiente con control de tiempo disponible
Aplicación
Monitoreo y optimización de la capacidad de limpieza de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales
Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Monitorización de la salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación Monitorización y optimización de balsas de fangos activos
Toma de muestras de las tuberías a presión Clarificación preliminar y secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales
Fuente de alimentación
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 % 24 VCC ±10 % 50 ±1 o 60 ±1,2 Hz
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 % 24 VCC ±10 % 50 ±1 o 60 ±1,2 Hz
100 to 120/200 to 240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Salida / comunicación
2 0/4 a 20 mA Modbus RS485/TCP
2 0/4 a 20 mA Opcional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Entrada
1 o 2 canales de medición 1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional)
1 o 2 canales de medición Opción de 1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens
Rango de medición
0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno)
0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul)
0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul)
0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo)
0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo)
0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo)
0,05 a 20 mg/l NH4-N 0,5 a 50 mg/l NH4-N 1 a 100 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 1.000 mg/l NH4-N
Consumibles
Los reactivos y las soluciones estándar CY80H, así como la solución de limpieza CY800 (método azul), son necesarios para el funcionamiento El mantenimiento periódico se lleva a cabo con los componentes del kit de mantenimiento CAV800
Reactivos y soluciones estándar CY80AM Solución de limpieza CY800 Kit de mantenimiento CAV800