Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků z tlakových potrubí do měřicích zařízení
Měřicí metoda
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda indofenolové modři, v souladu s ISO 7150-1, DIN 38406-5 a GB 7481-87
Velikost
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Panelová verze 870 × 350 × 177 mm 34,25 × 13,78 × 6,97 in Připraveno pro standardní tělo CA80: 828 × 327 × 327 mm 32,6 × 12,87 × 12,87 in Základní verze: 811 × 303 × 131 mm 31,93 × 11,93 × 5,16 in
Provedení
Otevřené provedení, skříň i skříň s podstavcem Vysoce výkonný plast ASA-PC, náhradní podstavec s krytem z ocele
Otevřená verze / skříň Plastové ASA-PC Skříň s podstavou Plastové ASA-PC, kryt z oceli
Filtrační systém se zpětným proplachem a různými možnostmi instalace: Panelová verze, příprava pro skříň s podstavcem CA80, základní verze – filtrační jednotka
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 °F až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
Okolní teplota
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F)
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar absolutní
Bez přetlaku
1,5 až 4,0 bar (21,76 až 58,01 psi) Pro volitelné automatické čištění: 2,0 až 5,0 bar (29,0 až 72,5 psi); ale nejméně 0,5 bar (7,3 psi) > procesní tlak
Frekvence sondy
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Konzistence sondy
Obsah nerozpuštěných látek Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný
Nízká koncentrace nerozpuštěných látek Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný
Speciální položky
Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens Automatická kalibrace a čištění Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace Volitelný chladicí modul pro standardní roztok Volitelné verze se 2 kanály Uživatelsky definovatelné rozsahy měření Modulární konstrukce pro snadné rozšíření rozsahu funkcí
Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens Automatická kalibrace a čištění Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace Volitelný chladicí modul pro delší životnost reagentu Automatická kalibrace a čištění Volitelná verze se dvěma kanály Uživatelsky definovatelné rozsahy měření Modulární konstrukce pro snadné rozšíření rozsahu funkcí Digitální komunikace pro vzdálený přístup
Možnost zpětného vyplachování pomocí stlačeného vzduchu či vody
Kontrola a parametrizace přes systém Liquiline CA80
K dispozici samostatná verze s časovou kontrolou
Aplikace
Monitoring limitní hodnoty dusitanů v pitné a minerální vodě
Sledování a optimalizace čisticí kapacity obecních a průmyslových čistíren odpadních vod Monitoring odtoku čistíren odpadních vod pro dokumentační účely Monitoring a optimalizace nádrží aktivovaných kalů
Vzorkování z tlakového potrubí
Primární a sekundární usazovací nádrže v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod
Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů
Napájení
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 % 24 V DC 10 % 50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 % 24 V DC 10 % 50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz
100 až 120 / 200 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Výstup/komunikace
2× 0/4 až 20 mA Modbus RS485/TCP (volitelná možnost) Ethernet (volitelná možnost) Alarmové relé
2× 0/4 až 20 mA Volitelná možnost: webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Vstup
1 nebo 2 měřicí kanály 1–4 binární vstupy pro senzory s protokolem Memosens (volitelná možnost)
1 nebo 2 měřicí kanály
Možnost 1 až 4 binárních vstupů pro senzory s protokolem Memosens
Rozsah měření
10 až 500 µg/l NO2-N
0,2 až 3,0 mg/l NO2-N
0,1 až 1,0 mg/l NO2-N
0,1 až 1,0 mg/l s funkcí ředění maximálně do 5 až 50 mg/l NO2-N
0,05 až 20 mg/l NH4-N 0,5 až 50 mg/l NH4-N 1 až 100 mg/l NH4-N
0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění maximálně do 10 až 1 000 mg/l NH4-N
Spotřební materiály
Pro provoz jsou nezbytné reagencie a standardní roztoky CY80NO a rovněž čistidlo CY800 Pravidelná údržba se provádí s využitím částí sady pro údržbu CAV800
Reagencie a standardní roztoky CY80AM Čistidlo CY800 Sada na údržbu CAV800