Analyseur de process pour le fer dans les solutions aqueuses Conforme au principe de mesure colorimétrique standard, méthode à la ferrozine
Analyseur pour l'ammonium dans les solutions aqueuses
Système de préparation d'échantillons automatique pour l'alimentation des appareils de mesure en échantillons filtrés provenant de conduites sous pression
Méthode de mesure
Conformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87
Dimensions
Boitier (version ouverte):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Boitier (version coffret):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Boitier monté sur support:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in
Boitier (version ouverte):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Boitier (coffret):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Coffret monté sur support:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in
Version encastrable : 870 x 350 x 177 mm 34.25 x 13.78 x 6.97 inch Préparé pour armoire au sol CA80 : 828 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 inch Version de base : 811 x 303 x 131 mm 31.93 x 11.93 x 5.16 inch
Design
Version ouverte, armoire et armoire au sol Plastique ASA-PC, socle additionnel en acier revêtu
Construction ouverte / armoire : Plastique ASA-PC Armoire au sol : Plastique ASA-PC, acier revêtu
Système de filtration à contre-courant avec différentes options de montage : version encastrable, préparé pour armoire au sol du CA80, version de base - unité de filtration
Température de process
4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
Température ambiante
5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Sans pression
1,5 à 4.0 bar (21.76 à 58.01 psi) Pour le nettoyage automatique en option : 2,0 à 5,0 bar (29.0 à 72.5 psi) ; mais au moins 0,5 bar (7.3 psi) > pression de process
Débit d'échantillon
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
Consistance de l'échantillon
Teneur en matières en suspension
Turbidité < 50 NTU, aqueux, homogénéisé
Faible teneur en MES
Turbidité < 50 NTU, aqueux, homogénéisé
Exécutions spéciales
Transformation facile en station de mesure avec jusqu'à quatre capteurs numériques Memosens
Etalonnage et nettoyage automatiques
Intervalles de mesure, nettoyage et étalonnage configurables par l'utilisateur
Module de refroidissement en option pour une plus longue durée de vie des réactifs
Etalonnage et nettoyage automatiques
Version 2 voies en option
Gammes de mesure définissables par l'utilisateur
Fonctionnalité flexible et extension modulaire
Communication numérique pour un accès à distance
Contre-lavage optionnel avec de l'air comprimé ou de l'eau Contrôle et paramétrage via Liquiline System CA80 Disponible en version autonome avec commande temporisée
Application
Surveillance de la teneur en fer de l'eau potable, l'eau minérale et l'eau de source pour les process industriels
Surveillance et optimisation des rendements épuratoires des stations d'épuration communales et industrielles
Surveillance de la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation
Surveillance et optimisation des bassins d'aération
Prélèvement dans des conduites sous pression Décanteurs primaire et secondaire d'une station d'épuration municipale ou industrielle Prélèvement de produits aqueux dans des process industriels
Alimentation
100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10% 24 VDC 10% 50 ±1 ou 60 ±1,2 Hz
100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10% 24 VDC 10% 50 ±1 ou 60 ±1,2 Hz
100 à 120/200 à 240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Sortie / communication
2x 0/4 à 20 mA Serveur web, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
2x 0/4 à 20 mA
En option : Serveur Web, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Entrée
1 ou 2 voies de mesure 1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens (en option)
1 ou 2 voies de mesure
En option 1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens
Gamme de mesure
0,05 à 2 mg/l Fe
0,1 à 5 mg/l Fe
0,1 à 5 m/l avec fonction de dilution jusqu'à maximum 2,0 à 100 mg/l Fe
0,05 à 20 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l NH4-N 1 à 100 mg/l NH4-N
0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l NH4-N
Consommables
Réactifs et solutions standard CY80FE pour le fonctionnement La maintenance régulière se fait avec les éléments du kit de maintenance CAV800
Réactifs et solutions standard CY80AM Solution de nettoyage CY800 Kit de maintenance CAV800