Analizador de procesos para hierro en soluciones acuosas Cumple con el principio de medición colorimétrica estándar, método FerroZine
Analizador de amonio en soluciones acuosas
Sistema automático de preparación de muestras para suministrar a los dispositivos de medición de proceso muestras filtradas provenientes de tuberías presurizadas
Método de medición
Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método azul de indofenol según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87
Tamaño
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Versión de panel: 870 × 350 × 177 mm 34,25 × 13,78 × 6,97 in Preparada para caja vertical CA80: 828 × 327 × 327 mm 32,6 × 12,87 × 12,87 in Versión básica: 811 × 303 × 131 mm 31,93 × 11,93 × 5,16 in
Diseño
Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto
Sistema de filtración con enjuague y varias opciones de montaje: Versión de panel, preparado para la caja vertical del CA80, versión básica; unidad de filtración
Temperatura del proceso
–4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Temperatura ambiente
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Presión de proceso
Con presión atmosférica, <0,2 bar
Despresurizado
1,5 a 4,0 bar (21,76 a 58,01 psi) Para una limpieza automática óptima: 2,0 a 5,0 bar (29,0 a 72,5 psi); pero al menos 0,5 bar (7,3 psi) > presión de proceso
Velocidad del caudal de la muestra
Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)
Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)
Uniformidad de las muestras
Contenido de sólidos en suspensión Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada
Contenido bajo en sólidos Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada
Especiales
Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales Calibración y limpieza automáticas Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario Módulo de refrigeración opcional para una vida media de los reactivos más larga Calibración y limpieza automáticas Versión de 2 canales como opción Rangos de medición definidos por el usuario Funcionalidad flexible y ampliable mediante módulos Comunicación digital para acceso remoto
Enjuague opcional con aire o agua a presión Control y parametrización mediante Liquiline System CA80 Versión independiente con control de tiempo disponible
Aplicación
Monitoreo del contenido de hierro en agua potable, agua mineral y agua de abastecimiento para procesos industriales.
Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Monitorización de la salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación Monitorización y optimización de balsas de fangos activos
Toma de muestras de las tuberías a presión Clarificación preliminar y secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales
Fuente de alimentación
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 % 24 VCC ±10 % 50 ±1 o 60 ±1,2 Hz
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 % 24 VCC ±10 % 50 ±1 o 60 ±1,2 Hz
100 to 120/200 to 240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Salida / comunicación
2 0/4 a 20 mA Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
2 0/4 a 20 mA Opcional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Entrada
1 o 2 canales de medición 1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional)
1 o 2 canales de medición Opción de 1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens
Rango de medición
0,05 a 2 mg/l Fe
0,1 a 5 mg/l Fe
0,1 a 5 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 2,0 a 100 mg/l Fe
0,05 a 20 mg/l NH4-N 0,5 a 50 mg/l NH4-N 1 a 100 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 1.000 mg/l NH4-N
Consumibles
Reactivos y soluciones estándar CY80FE para el funcionamiento El mantenimiento periódico se lleva a cabo con los componentes del kit de mantenimiento CAV800
Reactivos y soluciones estándar CY80AM Solución de limpieza CY800 Kit de mantenimiento CAV800