Automatisches Probenaufbereitungssystem zur Versorgung von Prozessmessgeräten mit filtrierter Probe aus Druckrohren
Messverfahren
Entspricht dem colorimetrischen Standard-Messverfahren Indophenolblue Methode, angelehnt an ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
Größe
Gehäuse (offener Aufbau):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Gehäuse (geschlossener Aufbau):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Mit Standgehäuse:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in
Gehäuse (offener Aufbau):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Gehäuse (geschlossener Aufbau):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Mit Standgehäuse:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in
Panel Version: 870 x 350 x 177 mm 34.25 x 13.78 x 6.97 inch Vorbereitet für Standgehäuse CA80: 828 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 inch Basis Version: 811 x 303 x 131 mm 31.93 x 11.93 x 5.16 inch
Design
Offenes Design, Schrank und Standgehäuse High-Performance Kunststoff ASA-PC, optional mit Edelstahl ummantelt
Einfacher Ausbau zur Messstation mit bis zu vier Memosens Sensoren Optionales Kühlmodul für verlängerte Reagenzienhaltbarkeit Automatische Kalibrierung und Reinigung Frei konfigurierbare Mess-, Reinigungs- und Kalibrierintervalle Optional: 2-Kanal Version Frei umschaltbare Messbereiche Funktionalität flexibel und modular erweiterbar Digitale Kommunikation ermöglicht den Remote Zugriff
Optionale Rückspülung mit Druckluft oder Wasser Steuerung und Parametrierung über Liquiline System CA80 Eigenständige Version mit Zeitsteuerung erhältlich
Anwendung
Überwachung des Eisengehalts in Trinkwasser, Mineralwasser und Produktionswasser
Überwachung und Optimierung der Reinigungsleistung von kommunalen und industriellen Kläranlagen Überwachung des Kläranlagenauslaufs zur Dokumentation Überwachung und Optimierung von Belebungsbecken
Probenahme aus druckbeaufschlagten Rohren Vor - und Nachklärung kommunaler und industrieller Kläranlagen Entnahme wässriger Proben aus industriellen Prozessen