|
|
|
|
|
|
测量原理
|
比色
|
比色
|
比色
|
特点
|
在水溶液测量的铬酸盐分析仪
|
过程分析仪,用于水溶液中的氨氮测量 符合标准比色法测量原理 - 靛蓝法 - 符合ISO 7150-1、DIN 38406-5和GB 7481-87标准
|
全自动样品预处理单元,主要用于带压管道
|
Measuring method
|
|
Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
|
|
尺寸
|
机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜 1693 x 530 x 417 mm 66.65 x 20.87 x 16.42 in
|
机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜 1693 x 530 x 417 mm 66.65 x 20.87 x 16.42 in
|
机柜型 870 x 372 x 343 mm 34.25 x 14.65 x 13.50 in 安装在CA80立柜中 828 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 in 基本型 811 x 334 x 131 mm 31.93 x 13.15 x 5.16 in
|
设计
|
开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
|
开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
|
反冲洗过滤系统,提供多种安装方式: 面板安装 安装在CA80的机柜中 基本型 - 过滤单元
|
过程温度
|
4...40 °C (41...104 °F)
|
4...40 °C (41...104 °F)
|
4...40 °C (39...104 °F)
|
环境温度
|
5...40 °C (41...104 °F)
|
5...40 °C (41...104 °F)
|
4...40 °C (39...104 °F)
|
过程压力
|
在大气压下,绝压小于0.2 bar
|
在大气压下,绝压小于0.2 bar
|
1.5...4.0 bar (21.76...58.01 psi) 适用自动清洗: 2.0...5.0 bar (29.0...72.5 psi);至少高于过程压力0.5 bar (7.3 psi)
|
探头处的流速
|
最小5ml/min (0.17 fl.oz/min)
|
最小5ml/min (0.17 fl.oz/min)
|
|
探头的一致性
|
悬浮固体浓度 浊度低于50 NTU,均匀水溶液
|
悬浮固体浓度 浊度低于50 NTU,均匀水溶液
|
|
特殊要求
|
连接四路Memosens数字式传感器轻松升级测量站 自动标定和自动清洗 用户自定义设置测量、清洗和标定间隔时间 可选标液冷却单元,试剂的质保期更长 可选双通道型 用户自定义测量范围 模块化设计,轻松实现功能扩展 远程实现数字式通信
|
连接四路Memosens数字式传感器轻松升级测量站 自动标定和自动清洗 用户自定义设置测量、清洗和标定间隔时间 可选标液冷却单元,试剂的质保期更长 可选双通道型 用户自定义测量范围 模块化设计,轻松实现功能扩展 远程实现数字式通信
|
可选压缩空气或水反冲洗 通过Liquiline System CA80控制 单机工作,带时间控制功能
|
应用
|
饮用水和污水中的铬酸盐限定值监测。 工业污水的常规应用。监测皮革厂和电镀行业。
|
监测和优化市政污水处理厂和工业废水处理厂的净化能力 监测污水处理厂出水口,用于归档记录 监测和优化活性污泥池
|
带压管道采样 市政和工业污水处理厂中的初沉池和二沉池 工业过程中的水溶液采样
|
电源
|
100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz
|
100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz
|
100...120/200 / 200...240 V AC ±10 %,50/60 Hz
|
输出
|
2路0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP(可选) 以太网(可选) 报警继电器
|
2路0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP(可选) 以太网(可选) 报警继电器
|
|
输入
|
1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选)
|
1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选)
|
|
测量范围
|
0.03...2.5 mg/l Cr(VI) 0.2...5.0 mg/l Cr(VI)
|
0.05...20 mg/l NH4-N 0.5...50 mg/l NH4-N 1...100 mg/l NH4-N
|
|
耗材
|
使用时需要使用试剂和标液CY80CR和CY800 。使用维护套件CAV800进行定期维护。
|
使用时需要使用试剂和标液CY80AM和CY800 。使用维护套件CAV800进行定期维护。
|
|