Analizzatore di cromato (Cromo VI) in soluzioni acquose
Analizzatore di ammonio in soluzioni acquose
Sistema automatico di preparazione del campione per alimentare misuratori di processo con campioni filtrati da tubi in pressione
Metodo di misura
Conforme al principio di misura colorimetrica standard - metodo indofenolo blu secondo ISO 7150-1, DIN 38406-5 e GB 7481-87.
Dimensione
Custodia (versione aperta):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Custodia (versione chiusa):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Custodia con base:
1723 x 530 x 463 mm
67,83 x 20,87 x 18,23 in
Custodia (versione aperta):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Custodia (versione chiusa):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Custodia con base:
1723 x 530 x 463 mm
67,83 x 20,87 x 18,23 in
Versione da quadro: 870 x 350 x 177 mm 34.25 x 13.78 x 6.97 pollici Preparato per l'alloggiamento dello stand CA80: 828 x 327 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 x 12.87 pollici Versione base: 811 x 303 x 131 mm 31.93 x 11.93 x 5.16 pollici
Design
Design aperto, cabinet e supporto della custodia Plastica ad alte prestazioni ASA-PC, supporto aggiuntivo in acciaio verniciato
Design aperto / armadio: Plastica ASA-PC C Custodia standard: Plastica ASA-PC, acciaio rivestito in acciaio
Sistema di controlavaggio del filtro con diverse opzioni di montaggio: Versione a pannello, Predisposto per l'alloggiamento del CA80, versione base - unità filtro.
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Temperatura ambiente
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Pressione di processo
A pressione atmosferica, < 0,2 bar
Non pressurizzato
Da 1,5 a 4,0 bar (da 21,76 a 58,01 psi) Per la pulizia automatica opzionale: da 2,0 a 5,0 bar (da 29,0 a 72,5 psi); ma almeno 0,5 bar (7,3 psi) > pressione di processo
Velocità della sonda
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Consistenza della sonda
Contenuto di solidi in sospensione Turbitità < 50 NTU, acquosa, omogeneizzata
Basso contenuto di solidi Turbitity < 50 NTU, acquoso, omogeneizzato
Speciali
Facile aggiornamento a stazione di misura con un massimo di quattro sensori digitali Memosens Taratura e pulizia automatica Calibrazione e pulizia Intervalli di misura, pulizia e calibrazione configurabili dall'utente Modulo di raffreddamento opzionale per una maggiore durata di conservazione dei reagenti Versione a 2 canali opzionale Campi di misura definibili dall'utente Progettazione modulare per funzionalità facilmente estendibili Comunicazione digitale per l'accesso remoto
Facile aggiornamento a stazione di misura con un massimo di quattro sensori digitali Memosens Taratura e pulizia automatica Intervalli di misura, pulizia e taratura configurabili dall'utente Modulo di raffreddamento opzionale per una maggiore durata del reagente Calibrazione e pulizia automatica Versione opzionale a 2 canali Campi di misura definibili dall'utente Funzionalità flessibile ed espandibile modulare Comunicazione digitale per l'accesso remoto
Retroflusso opzionale con aria o acqua pressurizzata Controllo e parametrizzazione tramite il sistema Lquiline System CA80 Versione indipendente con controllo orario disponibile.
Applicazione
Monitoraggio del valore limite del cromo nell'acqua potabile e nelle acque reflue Le applicazioni comuni sono le acque reflue industriali Monitoraggio delle concerie e dell'industria galvanica
Monitoraggio e ottimizzazione della capacità di pulizia degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali Monitoraggio dello scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue a fini di documentazione Monitoraggio e ottimizzazione dei bacini di fanghi attivi
Campionamento da tubi pressurizzati Chiarificazione preliminare e secondaria di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali Campionamento di fluidi acquosi da processi industriali
Alimentazione
100-120 VAC / 200-240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 o 60 ± 1,2 Hz.
2x 0/4 a 20 mA
Modbus RS485/TCP (opzionale)
Ethernet (opzionale)
Relè di allarme
2x 0/4 a 20 mA Opzionale: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Ingresso
1 o 2 canali di misura
1 ..... 4 ingressi digitali per sensori con protocollo Memosens (opzionale)
1 o 2 canali di misura Optinonal da 1 a 4 ingressi digitali per sensori con protocollo Memosens
Campo di misura
0,03 a 2,5 mg/l Cr(VI)
0,2 a 5,0 mg/l Cr(VI)
0,2 a 5,0 mg/l con funzione di diluizione fino ad un massimo di 10 a 250 mg/l Cr(VI)
0,05 a 20 mg/l NH4-N 0,5 a 50 mg/l NH4-N 1 a 100 mg/l NH4-N
0,5 a 50 mg/l con funzione di diluizione fino ad un massimo di 10 a 1000 mg/l NH4-N
Consumabili
I reagenti e le soluzioni standard CY80CR e il detergente CY800 sono necessari per il funzionamento La manutenzione regolare viene effettuata con le parti del kit di manutenzione CAV800.
Reagenti e soluzioni standard CY80AM
Pulitore CY800
Kit di manutenzione CAV800