Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků z tlakových potrubí do měřicích zařízení
Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků do měřicích zařízení
Měřicí metoda
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda indofenolové modři, v souladu s ISO 7150-1, DIN 38406-5 a GB 7481-87
Velikost
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in
Panelová verze 870 × 350 × 177 mm 34,25 × 13,78 × 6,97 in Připraveno pro standardní tělo CA80: 828 × 327 × 327 mm 32,6 × 12,87 × 12,87 in Základní verze: 811 × 303 × 131 mm 31,93 × 11,93 × 5,16 in
194 × 237 × 162 mm 7,64 × 9,33 × 6,38 in (v × š × h)
Provedení
Otevřená verze / skříň Plastové ASA-PC Skříň s podstavou Plastové ASA-PC, kryt z oceli
Filtrační systém se zpětným proplachem a různými možnostmi instalace: Panelová verze, příprava pro skříň s podstavcem CA80, základní verze – filtrační jednotka
Filtrační systém se zpětným proplachem s různými možnostmi instalace: plovák, řetěz a ponorná trubka Plná kompatibilita s držákem CYH112
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
Okolní teplota
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F)
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
Neotápěné: 5 až 50 °C (41 až 122 °F) Otápěné: −20 až 50 °C (−4 až 122 °F)
Procesní tlak
Bez přetlaku
1,5 až 4,0 bar (21,76 až 58,01 psi) Pro volitelné automatické čištění: 2,0 až 5,0 bar (29,0 až 72,5 psi); ale nejméně 0,5 bar (7,3 psi) > procesní tlak
Bez přetlaku
Frekvence sondy
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
Konzistence sondy
Nízká koncentrace nerozpuštěných látek Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný
Speciální položky
Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens Automatická kalibrace a čištění Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace Volitelný chladicí modul pro delší životnost reagentu Automatická kalibrace a čištění Volitelná verze se dvěma kanály Uživatelsky definovatelné rozsahy měření Modulární konstrukce pro snadné rozšíření rozsahu funkcí Digitální komunikace pro vzdálený přístup
Možnost zpětného vyplachování pomocí stlačeného vzduchu či vody
Kontrola a parametrizace přes systém Liquiline CA80
K dispozici samostatná verze s časovou kontrolou
Volitelný zpětný proplach tlakovým vzduchem (verze s technologií Memosens) Řízení a nastavení parametrů prostřednictvím systému Liquiline System CA80 K dispozici i samostatná verze s časovým řízením
Aplikace
Sledování a optimalizace čisticí kapacity obecních a průmyslových čistíren odpadních vod Monitoring odtoku čistíren odpadních vod pro dokumentační účely Monitoring a optimalizace nádrží aktivovaných kalů
Vzorkování z tlakového potrubí
Primární a sekundární usazovací nádrže v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod
Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů
Vzorkování z provzdušňovací nádrže a sekundární usazovací nádrže v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů
Napájení
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 % 24 V DC 10 % 50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz
100 až 120 / 200 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
100 až 120 / 200 až 240 V AC 10 %, 50/60 Hz
Výstup/komunikace
2× 0/4 až 20 mA Volitelná možnost: webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Vstup
1 nebo 2 měřicí kanály
Možnost 1 až 4 binárních vstupů pro senzory s protokolem Memosens
Rozsah měření
0,05 až 20 mg/l NH4-N 0,5 až 50 mg/l NH4-N 1 až 100 mg/l NH4-N
0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění maximálně do 10 až 1 000 mg/l NH4-N
Spotřební materiály
Reagencie a standardní roztoky CY80AM Čistidlo CY800 Sada na údržbu CAV800