|
|
|
|
測定原理
|
コリオリ式
|
コリオリ式
|
製品
|
システムインテグレーションが容易な燃料補給アプリケーション用流量計。 高圧燃料補給アプリケーションにおける液化石油ガス(LPG)の高精度計測。
|
システムインテグレーションが容易な燃料補給/分配アプリケーション用流量計。燃料補給や分配アプリケーションにおける 液化石油ガスの高精度計測。
|
センサの特長
|
プロセスの安全性 - 厳しいプロセス条件下でも安定。プロセス測定点の減少 - 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。最大流速 750 kg/min (1654 lb/min)。API テーブル53に準拠した体積流量計算。
|
プロセスの安全性 - 厳しいプロセス条件下でも安定。より少ないプロセス測定点 - 多変数測定(流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。最大流量70,000 kg/h(2,570 lb/min)。API テーブル53に準拠した体積流量計算。
|
変換器の特長
|
簡単操作 - アプリケーション要件の簡略。簡単設定 - 事前設定済みの機器。データの自動復旧。堅牢、超小型伝送器ハウジング。パルス出力およびModbus RS485。
|
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮。迅速な設定 – 事前設定機器。保守用データの自動リカバリ。堅牢な小型変換器ハウジング。Modbus RS485。
|
呼び口径レンジ
|
8~40 mm (³⁄₈~1½")
8~50 mm (³⁄₈~2")
| |
接液部材質
|
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測チューブ :1.4539 (SUS890L相当)
接続 :1.4404 (SUS316または316L相当)
| |
計測値
|
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
| |
最大測定誤差
|
質量流量 (液体): ±0.2 % 体積流量 (液体): ±0.3 %
質量流量(液体): ±0.20 %
体積流量(液体): ±0.30 %
| |
測定範囲
|
0~45,000 kg/h (0~1650 lb/min)
0 ~ 70,000 kg/h (0 ~ 2570 lb/min)
| |
最大プロセス圧力
|
PN 40、Class 300、63K
PN 40、Class 300
| |
測定物のプロセス温度
|
–40~+125 °C (–40~+257 °F)
–50~+125 °C (–58~+257 °F)
| |
周囲温度レンジ
|
–40~+60 °C (–40~+140 °F)
–40~+60 °C (–40~+140 °F)
| |
センサハウジングの材質
|
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
| |
変換器ハウジングの材質
|
粉体塗装ダイキャストアルミニウム
AlSi10Mg、コーティング
| |
保護等級
|
IP67、type 4X 容器
IP66/67、type 4X 容器
| |
表示 / 操作
|
現場操作なし 操作ツールで設定可能
現場操作なし
操作ツールで設定可能
| |
出力
|
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)、フェーズシフトパルス
無し
| |
入力
|
なし
無し
| |
デジタル通信
|
Modbus RS485
Modbus RS485
| |
電源
|
DC 10~30 V AC 20~28 V
DC 20~30 V
| |
防爆認証
|
ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
| |
その他の認証、証明
|
3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、保税 PED、CRN
| |
製品の安全性
|
|
CE、C-Tick
|
計測に関する認定および認証
|
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、保税
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
| |
圧力認定と認証
|
PED、CRN
PED、CRN
| |
材料証明
|
3.1 材料証明
3.1‐材料証明
| |