Il misuratore di portata per applicazioni di rifornimento e distribuzione con semplice
integrazione di sistema. Misure accurate in gas di petrolio liquefatto in applicazioni
di rifornimento e distribuzione.
Misuratore di portata per il rifornimento e la distribuzione di carburante, con facile integrazione nel sistema. Misura accurata del gas di petrolio liquefatto per il rifornimento e la distribuzione di carburante.
Caratteristiche del sensore
Eccellente sicurezza operativa - affidabile in condizioni ambiente estreme.
Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata,
densità, temperatura). Installazione di ridotto ingombro – non richiede tratti
in entrata/uscita. Portata fino a 45 000 kg/h (1654 lb/min). Calcolo della
portata volumetrica secondo API tabella 53.
Sicurezza operativa eccellente: affidabile anche in condizioni ambientali estreme. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Portate fino a 70.000 kg/h (2570 lb/min). Calcolo della portata volumetrica secondo API tabella 53.
Caratteristiche del trasmettitore
Funzionamento facile - dimensionato alle esigenze applicative. Veloce messa in servizio - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Custodia del trasmettitore robusta e ultra-compatta. Uscita impulsiva e Modbus RS485.
Trasmettitore compatto – funzionalità complete con dimensioni molto ridotte. Veloce messa in servizio – dispositivi già configurati. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Custodia del trasmettitore resistente e compatta. Modbus RS485.