El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con fácil integración de sistema. Medición precisa de gas de petróleo licuado (LPG) en aplicaciones de reabastecimiento.
El medidor de flujo para aplicación de reabastecimiento de combustible y distribución con una fácil integración de sistema. Medición precisa de gas petróleo líquido en aplicaciones de reabastecimiento y distribución.
Características del sensor
Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 750 kg/min (1654 lb/min). Cálculo de densidad de acuerdo a API tabla 53.
Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extrema. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de corridas de entrada/salida. Tasas de flujo de hasta 70 000 kg/h (2570 lb/min). Cálculo de flujo de volumen de acuerdo a API tabla 53.
Características del transmisor
Fácil operación – reducida a las necesidades de la aplicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre‐configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor ultra compacta, robusta. Salida de pulso y Modbus RS485.
Transmisor ahorrador de espacio - funcionalidad completa con el menor impacto. Rápida puesta en marcha - dispositivos pre-configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor compacta, robusta. Modbus RS485