Das Durchflussmessgerät für Betankungs‐ und Entladungsanwendungen mit einfacher Systemintegration. Genaue Messung von Flüssiggasen in Betankungs‐ und Entladungsanwendungen.
Das Durchflussmessgerät für Betankungs- und Entladungsanwendungen mit einfacher Systemintegration. Genaue Messung von Flüssiggasen in Betankungs- und Entladungsanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig unter extremen Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Durchflussraten bis 45 000 kg/h (1654 lb/min). Volumenflussberechnung nach API Tabelle 53.
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig unter extremen Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Durchflussraten bis 70 000 kg/h (2570 lb/min). Volumenflussberechnung nach API Tabelle 53.
Messumformer-Features
Einfache Bedienung – reduziert auf die Anwendungsanforderungen. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Impulsausgang und Modbus RS485.