Průtokoměr pro aplikace tankování a aplikace distribucí se snadnou integrací do systému. Přesné měření zkapalněného ropného plynu v aplikacích tankování a distribucí.
Průtokoměr pro aplikace tankování a aplikace distribucí se snadnou integrací do systému. Přesné měření zkapalněného ropného plynu v aplikacích tankování a distribucí.
Vlastnosti senzoru
Vysoká provozní bezpečnost – zařízení pracuje spolehlivě i za extrémních podmínek okolního prostředí.
Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním.
Průtoky až do 45 000 kg/h (1 654 lb/min). Výpočet objemového průtoku podle API tabulky 53.
Vysoká provozní bezpečnost – zařízení pracuje spolehlivě i za extrémních podmínek okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Průtoky až do 70 000 kg/h (2 570 lb/min). Výpočet objemového průtoku podle API tabulky 53.
Vlastnosti převodníku
Snadná obsluha – redukováno na potřeby aplikace. Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Pulzní výstup a Modbus RS485.
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Robustní kompaktní těleso převodníku. Modbus RS485.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 40 (³⁄₈" až 1½")
DN 8 až 50 (³⁄₈" až 2")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4404 (316/316L)
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4404 (316/316L)
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok