测量原理 | ||
特点/应用 | 英标 模块化温度计 螺纹过程连接 不带延长颈 含 变送器(固定范围) | |
热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 6.0 mm (0.24'') | |
所需最大插入深度 | 最大250.00 mm (9.84'') | |
热保护套管材质 | 1.4404 (316L) | |
过程连接 | 公螺纹: G1/2" | |
热保护套管末端类型 | 直管型 | |
表面光洁度Ra | 未设置 | |
工作温度范围 | PT 100: -30...200 °C (-22...392 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:20 bar (290 psi) | |
测量精度 | Cl. A,符合IEC 60751标准 | |
响应时间 | t50 = 4 s t90 = 8 s | |
模块化温度变送器 | 是(4 ... 20 mA) |