Measuring Principle | ||
Característica / Aplicación | estilo EE.UU. sonda compacta de temperatura diseño higiénico conexión para procesos higiénicos transmisor incluido (rango fijo) | |
termopozo / tubo de protección | sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo) | |
Inserto / sonda | aislamiento mineral (MI), flexible | |
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción | 5/32'' (3.97 mm) | |
Máx. longitud de inmersión bajo demanda | hasta 762 mm (30,00'') | |
Tubería/termopozo protector del material | 1.4435 (316L) | |
Conexión a proceso | Higiénico: conexiones de abrazadera TRIPLE abrazadera / Micro abrazadera | |
Forma de la Punta | recto | |
Aspereza de la superficie Ra | 0,5 μm (20 μin.) | |
Rango de temperatura de operación | PT 100: -40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F) | |
Máx. presión de proceso (estática) | a 20 °C: 100 bar (1.450 psi) | |
Precisión | clase A de acuerdo a IEC 60751 | |
Tiempo de respuesta | 63% tiempo resp. = 2 s | |
Certificación | 3A ASME BPE 2003 German Lloyd (GL) - homologación para sector naval UL 3111-1 |