Technische Daten

Thermometer
MessprinzipWiderstandsthermometer
Merkmal / Anwendungmetrische Bauart
modulares Thermometer
für heavy duty Anwendungen
geeignet für Ex-Bereiche
mit Halsrohr
inkl. Schutzrohr (Metall)
AnschlusskopfTA21H – Alu – Schraubdeckel m. Sicherungskette
TA21H – Edelstahl – Schraubdeckel m. Sicherungskette
TA30H – Alu – mit/ohne Anzeigefenster
TA30H – Alu – ein oder zwei Kabeleinführungen NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5
Schutzrohrgeschweißt (aus Rohrmaterial)
Messeinsatzmineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr9,0 mm (0,35'')
11,0 mm (0,43'')
12,0 mm (0,47'')
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 10.000,00 mm (393,70'')
Werkstoff Schutzrohr1.4404 (316L)
1.4571 (316Ti)
AlloyC276 (2.4819)
Optionale BeschichtungNicht definiert
ProzessanschlussAußen-Gewinde:
G1/2"
G3/4"
G1"
NPT1/2"
NPT3/4"
M20x1,5
Klemmverschraubung:
G1/2"
Flansch:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
Form der Spitzegerade
reduziert
verjüngt
Oberflächengenauigkeit RaNicht definiert
ArbeitsbereichPT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(58 °F ...752 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
GenauigkeitKlasse A nach IEC 60751
Klasse AA nach IEC 60751
Ansprechzeitabhängig vom Aufbau
t50 = 8 s
t90 = 21 s
Aufnahme Kopftransmitterja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - ZulassungenATEX II
IECEx
NEPSI
Druckfeste Kapselung
ZertifikateGost Metrology
SIL (nur Transmitter)