Measuring Principle | ||
Característica / Aplicación | metric style modular temperature assembly hygienic design suitable for hazardous areas hygienic process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal) | |
termopozo / tubo de protección | welded protection tube
| |
Inserto / sonda | mineral insulated (MI), flexible
| |
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción | 9,0 mm (0,35'') | |
Máx. longitud de inmersión bajo demanda | hasta 4.000,00 mm (157,48'') | |
Tubería/termopozo protector del material | 1.4435 (316L) | |
Recubrimiento opcional | Tantalio | |
Conexión a proceso | hygienic: conical sealing system G1/2" (metal) clamp connections acc. to ISO 2852 / DIN 32676 clamp connections TRI-Clamp / Micro-Clamp screwed pipe joint acc. to DIN 11851 screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1 Varivent SMS 1147/8 G1" Liquiphant type M Ingold welded (cylindircal) welded (spherical) | |
Forma de la Punta | recto reducido estrechado | |
Aspereza de la superficie Ra | 0,4 μm (15,7 μin.) 0,8 μm (31,5 μin.) | |
Rango de temperatura de operación | PT 100: -50 °C ...400 °C (-58 °F ... 752 °F) | |
Máx. presión de proceso (estática) | at 20 °C: 50 bar (725 psi)
| |
Precisión | class A acc. to IEC 60751 1/3 DIN class B acc. to IEC 60751 | |
Tiempo de respuesta | depending on configuration
| |
Integración del transmisor de cabezal | yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
| |
Aprobaciones Ex | ATEX II NEPSI IECEx | |
Certificación | Metrología Gost FDA EHEDG 3A SIL (sólo transmisor) |