技术参数

温度计
测量原理
特点/应用美标
模块化温度计
适用重尘应用
可以在危险区中使用
螺纹过程连接
与热保护套管使用
背光显示
热保护套管与热保护套管配套使用
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径未设置
所需最大插入深度最大30,000.00 mm (1.181.10'')
热保护套管材质未设置
可选带涂层未设置
过程连接公螺纹:
G1/2"
NPT1/2"
NPT3/4"
耦合螺母:
NPT1/2"
M24x1.5
热保护套管末端类型直管型
工作温度范围K型:
-40...800 °C
(-40...1.472 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F)
最大过程压力(静压)取决于热保护套管
测量精度Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
响应时间取决于设置
t50 = 3 s
t90 = 7 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
防爆保护