Technical data

Termómetro
Measuring PrincipleDetector de Temperatura de Resistencia
Característica / Aplicaciónmetric style
imperial style
easy-to-use
suitable for hazardous areas
process connection: flanged
light chemical processes
linear sensor distribution
modular design
replaceable sensors during operation
Cabezal de terminalJunction box - aluminium - as accessory
Junction box - stainless steel - as accessory
Directly mounted or remote
termopozo / tubo de protecciónwith one primary thermowell (for replaceable sensors and increased mechanical protection)
Inserto / sondamineral insulated (MI) sensors in a primary thermowell
Diámetro exterior del tubo de protección48,3mm (1 1/2")
60,3mm (2")
76,1mm (2 1/2")
88,9mm (3")
Máx. longitud de inmersión bajo demandaup to 15.000,00 mm (590'')
Protección de material tubo/termo pozo1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4845 (310L)
1.4301 (304)
1.4307 (304L)
Conexión a procesoflange:
1 1/2 inches ASME/ANSI B16.5 150
...900
2 inches ASME/ANSI B16.5 150
...900
3 inches ASME/ANSI B16.5 150
..900
DN40 EN/DIN 1092.1 PN10
...PN150
DN50 EN/DIN 1092.1 PN10
...PN150
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
...PN150
Forma de la Puntastraight
Rango de temperatura de operaciónType K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Type J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Type N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...752 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Máx. presión de proceso (estática)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Precisiónclass 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA
Tiempo de respuestadepending on configuration:

TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s

RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s
Integración del transmisor de cabezalyes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Aprobaciones ExATEX for inserts and components
IECEX for inserts and components
UL for inserts and components
FM for inserts and components
CSA for inserts and components
CertificaciónSIL (transmitter only)