Measuring Principle | Detector de Temperatura de Resistencia | |
Característica / Aplicación | tipo imperial aplicaciones higiénicas aplicaciones asépticas conexiones a proceso higiénicas con cuello | |
termopozo / tubo de protección | sin (inmersión directa) | |
Inserto / sonda | sin elemento de inserción intercambiable | |
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción | 1/4'' (6,35 mm) 3/8'' (9,53 mm) | |
Máx. longitud de inmersión bajo demanda | hasta 15,5" (317,5 mm) otros bajo petición | |
Tubería/termopozo protector del material | 316L | |
Conexión a proceso | Triclamp conexiones clamp conforme a ISO 2852 G3/4" Liquiphant G1" Liquiphant Varivent | |
Forma de la Punta | recta reducida | |
Aspereza de la superficie Ra | 30 μin (0,76 μm) 15 μin (0,38 μm) | |
Rango de temperatura de operación | PT100: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) | |
Máx. presión de proceso (estática) | a 20 °C: 40 bar (580 psi) | |
Precisión | clase A según IEC 60751 | |
Tiempo de respuesta | según la configuración | |
Integración del transmisor de cabezal | sí (4 … 20 mA, HART) | |
Certificación | SIL (solo el transmisor) |