Measuring Principle | Termopar | |
Característica / Aplicación | Tipo EUA industrial sonda de cable conexión a proceso como racor de compresión | |
termopozo / tubo de protección | sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo) | |
Inserto / sonda | aislamiento mineral (MI), flexible | |
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción | 1/16'' (1,59 mm) 1/8'' (3,18 mm) 3/16'' (4,76 mm) 1/4'' (6,35 mm) | |
Máx. longitud de inmersión bajo demanda | hasta 96" (2.438 mm) otros bajo petición | |
Tubería/termopozo protector del material | Vaina del sensor 316 Hastelloy 600 | |
Recubrimiento opcional | no aplicable | |
Conexión a proceso | racor de compresión NPT1/8" NPT1/4" | |
Forma de la Punta | recta | |
Aspereza de la superficie Ra | sin definir | |
Rango de temperatura de operación | Tipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) | |
Máx. presión de proceso (estática) | Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230 | |
Precisión | Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230 | |
Tiempo de respuesta | 63 % tr = 0,3 s | |
Integración del transmisor de cabezal | no |