技术参数

温度计
测量原理
特点/应用美标
模块化温度计
满足重尘应用要求
可以在危险区中使用
带延长颈
带热保护套管(金属)
热保护套管焊接保护管
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40
3/4" SCH80
3/4" SCH40
所需最大插入深度最大10,000.00 mm (393.70'')
热保护套管材质1.4401 (316)
1.4749 (~446)
可选带涂层未设置
过程连接公螺纹:
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
卡套:
法兰:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1.5" 150 RF (B16.5)
ASME 1.5" 300 RF (B16.5)
ASME 1.5" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
热保护套管末端类型直管型
缩径型
表面光洁度Ra1.6 μm (63.0 μin.)
工作温度范围K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-200...750 °C
(-328...1.382 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:100 bar (1.450 psi)
测量精度Cl. 1,符合IEC 60584标准
响应时间取决于设置
t50 = 3 s
t90 = 7 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
IECEx
NEPSI
防爆
证书Gost认证
SIL(仅针对变送器)