技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用英标
模块化温度计
应用广泛
可以在危险区中使用
满足高压过程要求
法兰过程连接
带延长颈
带热保护套管(金属)
热保护套管棒材(钻孔)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径18.0 mm (0.71'')
24.0 mm (0.94'')
所需最大插入深度最大30,000.00 mm (1.181.10'')
热保护套管材质1.0460 (A105)
1.4571 (316Ti)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
Alloy C276 (2.4819)合金
Duplex SAF 2205 (1.4462)
2级钛材(3.7035 )
可选带涂层未设置
过程连接焊入式
法兰:
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
热保护套管末端类型锥管型
表面光洁度Ra0.8 μm (31.5 μin.)
工作温度范围K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:400 bar (5.802 psi)
测量精度Cl. 1,符合IEC 60584标准
响应时间取决于设置
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
NEPSI
IECEx
证书Gost认证
SIL(仅针对变送器)