Technická data

Teploměr
Měřicí principTermočlánek
Charakteristika/aplikacemetric style
modular temperature assembly
high temperature probe (furnace)
incl. double ceramic thermowell
Připojovací hlaviceTA20A - aluminium - cover with screws
TA20D - aluminium - hinged cover high
TA30A - E+H, aluminium - cover low - w/o. display
TA30D - E+H, aluminium - cover high
Teploměrná/ochranná jímkaceramic protection tube and inner tube
Vložka/sondaceramic capilarry, rigid
Vnější průměr ochranné jímky14,00 mm ...15,00 mm
(0,55''...0,59'')
Max. délka zanoření na vyžádáníup to 3.500,00 mm (137,80'')
Materiál ochranné/teploměrné jímkyCeramic (C610/C799)
Procesní připojenícompression fitting:
G3/4"
G1"
G11/2"
adjustable Flange
Tvar hrotustraight
Rozsah provozní teplotyType S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Type R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Type B:
600 C ...1.700 C
(1.112 F ...3.092 F)
Max. procesní tlak (statický)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Přesnostclass 2 acc. to IEC 60584
Integrovaný hlavicový převodníkyes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
CertifikaceSIL (transmitter only)