Zasada pomiaru | Bar stock Thermowell | |
Charakterystyka / Aplikacja | metric style weld-in process connections round extension | |
Head connection | internal thread: 1/2" NPT 1/2" NPSC | |
Maksymalna długość zanurzeniowa | 900 mm (35,43") | |
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie | 5.000 mm (196,85") | |
Przyłącze technologiczne | to weld-in | |
Średnica rdzenia osłony | 22 mm (0,87") 27 mm (1,06") | |
Medium contact material | 1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) | |
Gładkość części wchodzących w kontakt z medium (Ra) | < 0,8 μm (31,50 μin) < 1,6 μm (63,00 μin) | |
Kształt końcówki | straight conical conical tapered | |
Zakres temperatur | -200...700 °C (-328...1.292 °F) | |
Maks. ciśnienie procesu (statyczne) | 500 bar (7252 psi) | |
Maks. ciśnienie procesu w temp. 400 °C | 300 bar (4351 psi) |